お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2126A Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、1.85 mm
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
スタート価格:
ハイライト
- 帯域幅が40~70 GHzのUXRシリーズ オシロスコープの校正
- 高耐久性1.85 mm(メス)プローブヘッド
- AutoProbe IIIインタフェース
- 3.5 mm(オス)RFケーブル入力
- プローブ・ヘッド・トルク:8 in-lb
- 校正周期:1年
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの自己校正モジュール機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2126A UXR用1.85 mm校正モジュールを使用して、40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)‐3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)‐SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。

N2126Aに興味がありますか?
N2126A Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、1.85 mmの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。