Landslide Wi-Fiオフロードゲートウェイテストアプリケーション

3Gおよび4Gコアネットワーク全体において、Landslide UE、アクセスポイント、およびネットワークノードのエミュレーションを活用し、Wi-Fiオフロードゲートウェイのスケーラビリティ、スループット、およびモビリティを検証します。

製品画像
  • 形状

    Software Application

  • Technology

    WLAN, 3G, 4G

  • Test types

    Gateway Scalability, Data Throughput, Interoperability, Trusted Wi-Fi, Untrusted Wi-Fi, Wi-Fi Calling, SLA Testing, Stability, Regression

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

Landslide Wi-Fiオフロードゲートウェイテストアプリケーションは、3Gおよび4Gパケットコアに対して大規模なUEおよびアクセスポイント環境をエミュレートすることで、Wi-FiオフロードおよびWLANゲートウェイのパフォーマンスを検証します。

エミュレーションとスケーラビリティ

  • 同時セッション負荷で、サーバあたり数万のUEをエミュレートします
  • 1G、10G、25G、40G、100Gイーサネットインターフェースのサポート
  • E10、C50、C100-M4、または仮想テストサーバプラットフォームで動作します

認証とセキュリティ

  • EAPの完全サポート — EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA、EAP-SIM
  • EAPOL 802.1X、RADIUS、AAAサーバーエミュレーション、およびHTTPSによるWeb認証

モビリティとデータ生成

  • Inter-SSID、Inter-AP、およびePDG LTEモビリティテスト
  • 高帯域幅アプリケーションデータ生成 — HTTP、FTP、RTP、SIP、さらにキャプチャとリプレイ
  • Wi-Fi通話SLA検証のためのPOLQA音声品質測定

ネットワークノードエミュレーション

  • 3G GGSNエミュレーション (Gn、Giインターフェース)
  • 4G PGWエミュレーション (S2a、S2b、S5/S8、SGi、Gxインターフェース)
  • 追加のEPCノード — HLR/HSS、MME、SGW、PCRF
  • ゲートウェイとパケットコア間のPMIPv6およびGTPv1/v2サポート