IxLoad Virtual Edition、10GE、Tier 3 サブスクリプションライセンス、フローティングTAA

キーサイトIxLoad Virtual Editionには、Tier 3 10GE 12か月間有効なワールドワイドフローティングライセンスと、キーサイトソフトウェアサポートサブスクリプションが含まれています。

製品画像
  • Protocol support

    Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols

  • License options

    Subscription - 1 year

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイトIxLoad Virtual Editionは、仮想ファイアウォール、アプリケーションデリバリーコントローラ、ストレージサーバなどのアプリケーション認識デバイスの機能と性能をテストできます。データセンターにおけるアプリケーション性能の問題を、容易に移動、変更、またはスケールアップ/ダウンできる柔軟なテストツールを使用して特定し、分離できます。IxLoadは、以下のことも可能にします。

  • 開発ライフサイクルの早い段階でテストを実施することで、市場投入までの時間を短縮します。IxLoadの仮想バージョンまたはハードウェアバージョン間でテストを再利用できるように自動化します。
  • 仮想マシンのモビリティがアプリケーションの信頼性とスケーラビリティにどのように影響するかを評価します。ライブマイグレーション中にテストを実行し、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
  • OpenStackまたはVMware vCenterオーケストレーションによって駆動されるプライベートクラウドおよび通信事業者クラウドでテストすることにより、次世代5G/ネットワーク機能仮想化ネットワークを検証します。
  • Amazon AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloudなどのさまざまなパブリッククラウドへの展開が、ネットワークアプリケーションにどのように影響するかを理解します。
  • 1GE / 10GE / 100GEなどの複数のパフォーマンスレベルで利用可能なさまざまな機能ティアを備え、成長に応じた従量課金制の運用費用モデルの柔軟性を可能にするサブスクリプションベースのライセンスを活用します。