Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
画像はありません
シグナリング・アドバイザは、専用のメインフレームで動作するように設計されたソフトウェアです。このソフトウェアが組み込まれた測定器を使用すると、信号の性能とトレンドを簡単に評価できます。オプションのデコード機能とリンク・インタフェース・モジュールを追加するだけで、アクセス・ネットワーク・インタフェースのような、異なるプロトコル規格が含まれる複数のリンクを試験することができます。
リンク・インタフェース・モジュール(LIM)が、ネットワーク機器への物理的なインタフェースを提供します。各LIMは、1種類の物理的なインタフェース(例えばE1またはT1)に接続されて、最大4個の双方向ベアラの全てのシグナリング・リンクへのアクセスを提供します。メインフレームは2個のLIM(8個の双方向ベアラ)を収納できます。オプションの拡張ユニットを使用すれば、容量をLIM4個(16個の双方向ベアラ)まで拡張したり、イーサネットへの接続も可能になります。
このソフトウェアおよびメインフレームのアーキテクチャにより、テクノロジーやデータ・レートの変化にも最小限の機器交換で対応できます。LIMまたはデコード機能を追加するだけで、測定器を新しいニーズに対応させることができます。シグナリング・アドバイザは設計段階から高性能と柔軟性が考慮されており、現在および将来のアプリケーションに対応できます。データ収集とユーザ・インタフェースは、別のプロセッサがを処理するので、最適性能が達成できます。