CCS充電プロトコルトレーサー

CCS充電プロトコルトレーサー(CCSトレーサー)は、充電ステーションと電気自動車チャネル CCS通信チャネル をシームレスに監視することを可能にします。

製品画像
  • アプリケーション

    Charging communication test

  • 最大パワー

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Analysis

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

EVとEVSE間のCCS通信トラフィックを解析する

電気自動車(EV)と電気自動車供給設備(EVSE)間の通信チャネルを監視または分析することなく、充電セッションの失敗の根本原因を特定することは困難です。

キーサイトSL1556A CCS充電プロトコルトレーサー(CCSトレーサー)は、非侵襲型電力線通信(PLC)スニッファとして、Combined Charging System(CCS)通信チャネルをシームレスに監視し、全体像を把握してデバッグ能力を向上させます。

  • CCS充電通信トレースを詳細に解析する
  • CCS充電プロトコルを簡単にデコード
  • より簡単かつ迅速にデバッグを開始
  • 柔軟な動作モードを使用: 直接制御パイロット (CP) 接続による伝導結合、またはオプションの誘導ケーブルクランプによる誘導結合