DuSIM – O-CU ミッドホールリューション

DuSIM – O-CU ミッドホールリューション

キーサイトのDuSIMは、ミッドホールインターフェースのトラフィックをエミュレートすることにより、O-RANのO-CU機能、性能、コンフォーマンスを検証するためのDUエミュレーターです。

製品画像
  • Sub system simulated

    O-Gnb, O-DU

  • Test types

    O-CU southbound

  • Interfaces supported

    F1

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DuSIMは、O-RAN O-CUの機能、性能、ミッドホールインターフェースでのコンフォーマンスを検証するためのDUエミュレーターです。 DuSIMは最大何百ものO-DUや何千ものUEまで拡張でき、アーキテクチャの拡張性と性能をテストしたいO-CUベンダーが対象です。 ソフトウェアのみのソリューション(ハードウェアはオプション)はNSAおよびSAトポロジーに対応します。

ミッドホールインターフェースにおけるO-RAN O-CUの機能、性能、およびコンフォーマンスの検証

  • アーキテクチャの拡張性と性能をテストしたいO-O-CUベンダーが対象
  • 高い拡張性:最大何百ものO-DU、および何千ものUEまで、最大 数十Gビットsのスループット
  • ソフトウェアのみのソリューション(ハードウェアはオプション)
  • NSA/SA サポート