Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP1-class 光波コンポーネントアナライザにはN4300シリーズが含まれます。
N4364Aトランスミッター ベクトル・ネットワーク・アナライザ N4377Aベクトル・ネットワーク・アナライザ 周波数 ソリューション 。
タイプ
Lightwave Transmitter Analyzer Bundle
Fiber mode
N/A
最大周波数
70 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N4364Aライトウェーブトランスミッターアナライザーバンドルは、校正済みOEコンバーター(N4377Aライトウェーブディテクタ)と、PNAシリーズまたはStreamlineシリーズUSBファミリーのいずれかのベクトルネットワークアナライザーで構成されており、直接変調レーザーダイオード(DML)、マッハツェンダー変調器(MZM)、またはその他のデバイスなどの光トランスミッターの周波数応答をテストするための費用対効果の高いソリューションです。
シングルモードおよびマルチモード測定向け
N4377Aライトウェーブ検出器は、シングルモードファイバー向けに、40 GHzおよび70 GHzの帯域幅で提供されており、校正波長は1310 nmと1550 nmです。40 GHzバージョンは、1064 nmから1650 nmまでの動作波長範囲に対応しています。70 GHzバージョンは、1200 nmから1650 nmまでの全CWDM範囲およびそれ以上で動作します。
幅広い選択肢のベクトルネットワークアナライザ
N4364Aでは、幅広いキーサイトのベクトルネットワークアナライザを選択できます。小型フォームファクタの2ポートStreamline Series USBベクトルネットワークアナライザが必要な場合でも、本格的な4ポートPNA-Xベクトルネットワークアナライザが必要な場合でも、N4377Aライトウェーブディテクタはそれらすべてに対応します。ベクトルネットワークアナライザに接続し、デバイスに保存されている振幅および位相応答校正データを選択してデエンベディングを行い、測定を開始するだけです。
RFケーブルおよび電子校正モジュールを含むオプションのテストキット
オプションで利用可能なテストキットには、開始するために必要なすべてが含まれています。被試験デバイスのコネクタタイプと周波数範囲に応じたRFケーブル、およびベクトルネットワークアナライザの校正を容易にする電子校正モジュールです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。