Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
4Gの拡張から非スタンドアロン(NSA)、そしてネイティブ5Gに至るまでの全進化パスにおいて、5Gコア、RAN、および端末の準備状況を検証する。
形状
Software Application
Technology
4G, 4.5G, 5G NSA, 5G SA
Test types
Network Slicing, CUPS, 5G Security, EPS Fallback, VoNR, Roaming, CNF Resiliency, Functional, Performance, Capacity
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Landslide 5Gモビリティインフラストラクチャテストプラットフォームは、大規模なデバイスおよびネットワーク機能エミュレーションを使用して、完全な4Gから5Gへの進化パス全体にわたって5Gモバイルおよびコアインフラストラクチャを検証します。
主要機能
RANおよびO-RAN検証
モビリティおよび高度なサービス
セキュリティと自動化
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。