モデル:
E36154ABVX
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NB6-class Pro ベンチトップDC電源には、B2960シリーズが含まれます。
Keysight E36154ABVXは、KeysightDC 、Keysight E36150ADVU Scope Viewおよび任意波形発生器 (AWG)機能、キーサイトE36150ATMU自動車規格試験機能(強化プログラミング速度、ISOプリセットライブラリ、再生シミュレーション、E-ロギング機能付き)、およびキーサイトBV9200B PathWave BenchVue 電力制御解析 構成されています。E36154A は、シングル出力およびオートレンジ機能、30V、80 A、800 W、LAN および USB インターフェースを備えています。
最大出力電流
80 A
最大パワー
800 W
最大出力電圧
30 V
出力数
1
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 846,502
モデル:
E36154ABVX
納期:
数量
オプション
1
ソフトウェアPW9252Aの価格は別途追加されます。E36154A DC電源(シングル出力、オートレンジ:30V、80A、800W)、LAN、USB、E36150ADVU、E36150ATMU、およびPW9252Aを含む、より価値の高い車載バンドル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理サービス) - 5年間
1
E36150シリーズ ベンチトップ電源向け、プログラミング速度の向上とプリセット波形を備えた車載規格テスト機能
1
E36150シリーズ ベンチ電源用のスコープビューおよび任意波形生成機能
1
PathWave Advanced Power Control and Analysis
1
AC 100V単相3線式。100 VAC ±10V動作、47~63 Hz
Keysight E36154ABVXは、KeysightDC 、Keysight E36150ADVU Scope Viewおよび任意波形発生器 (AWG)機能、キーサイトE36150ATMU自動車規格試験機能(強化プログラミング速度、ISOプリセットライブラリ、再生シミュレーション、E-ロギング機能付き)、およびキーサイトBV9200B PathWave BenchVue 電力制御解析 構成されています。E36154A は、シングル出力およびオートレンジ機能、30V、80 A、800 W、LAN および USB インターフェースを備えています。
AWGを使用すると、設定可能なドウェル時間を持つ最大512のセットポイントで複雑な波形を作成およびシミュレートできます。サポートされる任意波形には、正弦波、ステップ波、ランプ波、階段波、パルス波、台形波、指数波が含まれます。
スコープビューは、最大10 µs / 100 kHzのサンプリングレートと256Kサンプルをサポートしています。これらの機能により、電流負荷のパルス、ピーク需要、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他被試験デバイスにおけるDC過渡現象や外乱など、動的な過渡挙動を正確に解析できます。
ISOテストの一部で要求される高速な電圧降下および立ち上がりをサポートするため、出力プログラミング速度を最大7.5倍高速化。
ISOプリセットライブラリには、ISOから派生した始動プロファイル、リセット動作、モーター回生、ロードダンプなど、最大7種類の波形が含まれています。このライブラリにより、ユーザーは面倒な手動出力プログラミングなしにISO波形を簡単にロードでき、同時に、直感的な組み込みUIを使用して、テストケースアプリケーションに応じて波形の様々なセグメントに簡単にアクセスし、設定を変更できる柔軟性を提供します。
再生シミュレーション機能により、最大10,000の定常滞留設定点を持つ複雑な波形を簡単にインポートおよび出力できます。この機能は、ISOへの準拠を保証するだけでなく、DUTが動作する実際の車両システムにおける実際の電力状態をオシロスコープからCSV形式で捕捉し、E36150シリーズを使用してラボで繰り返し再生することを可能にします。
Eロギング機能は、電圧および電流波形の同時測定において、最大1 msの高速サンプリングレートを実現します。車載ISOテストアプリケーション向けの測定システムのサンプリングレートと分解能は、ISOテストの実行中に、すべての最大/最小値(ピークまたはボトム)を記録し、あらゆる中断や短絡を明確に検出するために適合させる必要があります。Eロギング機能は、これらの重要な測定データをLANまたはUSBインターフェースを介して、設定可能な間隔(デフォルトは0.1秒ごと)でPCに継続的に送信することで、この要件をサポートし、タイムリーなライブ更新とすべてのデータの正確な記録を保証します。
PathWave BenchVueソフトウェアを使用すると、最大4台の計測器をPCに接続して、高度な制御、解析、自動化を行うことができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。