XR2-class オシロスコープ、350 MHz、4 アナログチャネル数

InfiniiVision Xシリーズの350 MHzオシロスコープは、4つのアナログ・チャネル、最大4 Mポイントのメモリ、1,000,000波形/sの更新レートを備えています。

製品画像
  • ディスプレイサイズ

    8.5 inch

  • 最大メモリ長

    4 Mpts

  • アナログチャネル数

    4

  • デジタルチャネル数

    0

  • 最大サンプルレート

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    3000 Series

  • Maximum bandwidth

    350 MHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DSOX3034A XR2-class オシロスコープ
DSOX3034A XR2-class オシロスコープ

モデル:

DSOX3034A

数量

オプション

1

オシロスコープ、4チャネル、350MHz | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返送修理) - 5年間

1

オーバーレイ - 日本語

DSOX3034A XR2-class オシロスコープ
DSOX3034A XR2-class オシロスコープ

モデル:

DSOX3034A

数量

オプション

1

オシロスコープ、4チャネル、350MHz | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間

1

延長保証 - キーサイトへの返送 - 5年間

ハイライト

  • 350 MHz
  • 4個のアナログチャネル
  • 8.5インチのWVGAディスプレイ上に信号を容易に表示可能
  • 最大4 Mポイントのメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能
  • 1,000,000波形/秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示可能
  • フルアップグレード可能で、測定機能を拡張可能:帯域幅、メモリ、デジタルチャネル、20 MHz任意波形発生器、3桁電圧計、シリアルトリガ/解析、セグメントメモリ、マスクテストをいつでも追加可能&

製品同梱物:

  • 3年間保証(パッシブプローブなど、シリアル番号のないアクセサリについては90日間)
  • 校正証明書、2年の校正周期
  • セキュアー消去機能
  • 1チャネル当たりN2890Aパッシブプローブ1本(500 MHz、10:1の減衰比) 
  • インターフェース/内蔵ヘルプの言語サポート:英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、イタリア語、タイ語、ポーランド語 
  • 各国用電源ケーブル

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

キーサイト Warranty ロゴ