Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
故障インジェクションテスト用の高精度1.5 Aグリッチアンプ。よりシャープなグリッチ、低インピーダンス駆動、および組込みターゲットとのシームレスな統合を実現します。
Technology
Device Security
(SPD)N6700の製品タイプ
Glitch amplifier
Voltage range
0 V to 4 V
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
1.5 Aグリッチアンプは、幅広い組込みターゲットに故障インジェクションテストを適用できるように設計されています。1.5 AグリッチアンプをDS1180AおよびDS1070A/71Aに簡単に接続することで、ターゲット上にシャープで正確なグリッチを生成し、オシロスコープに接続して生成したグリッチを測定・確認することができます。
組込みプロセッサの入力ピンを駆動するように設計された1.5 Aグリッチアンプは、実質的に0 Ωの出力インピーダンスを持っています。DS1140Bは、0~4ボルト(V)の単一電源として動作できます。この電圧はInspectorで設定され、DS1180AおよびDS1070A/71Aを介して制御されます。
1.5 Aグリッチアンプの増幅率は2です。たとえば、連続電圧レベルを2 V、グリッチピーク電圧を3 Vに設定した場合、DS1180AおよびDS1070A/71Aと1.5 Aグリッチアンプ間の電圧レベルはそれぞれ1 Vおよび1.5 Vになります。その結果、DS1140Bと組込みプロセッサ間の電圧レベルはそれぞれ2 Vおよび3 Vになります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。