モデル:
DM34460A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced DMMには2つのクラスがあります。DM6-classには34460A~34465AおよびDM34460A~DM34461Aが含まれ、DM7には34470Aが含まれます。
キーサイト DM34460A シリーズ 6.5桁デュアルディスプレイデジタルマルチメータは、Truevolt を採用し、正確なハードウェア設計評価 デバッグを実現します。
基本DC電圧確度(1年)
40 ppm
インタフェース
LAN, USB
Maximum reading rate
1,000 readings/s
分解能
6 ½
Memory
50,000 readings
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 246,400
モデル:
DM34460A
納期:
数量
オプション
1
デジタルマルチメータ、6 1/2桁 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
ACライン選択 100V
結果の確度を信頼
Keysight Smart Bench Essentials Plus DM34460Aデジタル・マルチメータは、正確なハードウェア設計検証とデバッグを可能にします。内蔵のTruevoltテクノロジーは、真の測定から不要なノイズを除去し、常に信頼性の高い測定と、分解能、直線性、確度の良好なバランスを保証します。
Smart Bench Essentials Plusファミリーの全製品と同様に、3年保証とKeysightCareテクニカルサポートが付属しており、プロジェクトのリスクを軽減します。DM34460Aでは、以下のことが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。