WaveBee Togo – モバイルV2Xシミュレータ

現場でのV2X機能のテストに使用される、モバイルで自己完結型のソリューションであるWaveBee Togoについて学びます。

製品画像
  • アプリケーション

    Bench, Lab, Field

  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • V2X lifecycle testing stage

    V2X field testing

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

複雑なV2Xテスト向けモバイルソリューション

WaveBee Togoは、現場でのV2X機能のテストを行うための、モバイルかつ自立型のソリューションです。テストケース作成用ソフトウェア「WaveBee Creator」と組み合わせることで、このシステムは複雑なV2Xテストシナリオを迅速、簡単、かつ再現性高く実行することを可能にします。

自動車メーカーや交通システムメーカーは、V2Xベースのアプリケーションが正しく機能することを保証する必要があります。WaveBee Togoは、被試験装置(DUT)向けに実際のV2Xネットワークを構築し、空間的および時間的に妥当な回帰テストを可能にします。地域ごとの設定や使用条件に合わせて、AV1024A(EU、英国、オーストラリア、ニュージーランド地域向け)またはその他の地域向けのAV1024Bを選択できます。

WaveBee Togoの主要詳細(概要):

  • V2Xアプリケーション向け迅速展開フィールドテストシステム
  • 複数のC-ITSノード (車両またはRSU) からのV2Xメッセージシミュレーション用シナリオベース環境ジェネレータ
  • 複数規格対応(EU、米国、中国)
  • ハイブリッド通信 DSRCおよびC-V2X
  • 最大20時間のバッテリー駆動
  • 12ヶ月保証