モデル:
33611A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト WG3-class Expert波形/ファンクション・ジェネレータは、33600シリーズです。
33611A波形発生器は、Keysight独自のTrueformテクノロジーを採用しているため、様々な種類の信号を作成でき、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
帯域幅
80 MHz
任意波形
Yes
最大サンプルレート
660 MSa/s
インタフェース
USB, LAN, GPIB
Number of channels
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 955,687
モデル:
33611A
納期:
数量
オプション
1
波形発生器 33600Aシリーズ、80 MHz、1チャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
標準TCXOタイムベース
Keysight 33600Aシリーズ 波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、忠実度、柔軟性に優れています。必要なさまざまな種類の信号を簡単に作成でき、信頼性の高い出力を実現できます。
33611Aは、ニーズの変化に応じて簡単にアップグレードすることができます。
注記: 1チャネル波形発生器を2チャネル波形発生器にアップグレードすることはできません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。