WG2-class Trueform 波形発生器、2チャネル数、20 MHz

33510B波形発生器は、Keysight独自のTrueformテクノロジーの採用により、高品質な様々な種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。

製品画像
  • 帯域幅

    20 MHz

  • 任意波形

    Varies

  • 最大サンプルレート

    160 MSa/s

  • インタフェース

    USB, LAN, GPIB

  • Number of channels

    2

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

33510B
33510B

モデル:

33510B

数量

オプション

1

波形発生器 33500Bシリーズ、20 MHz、2チャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(返却修理) - 5年間

ハイライト

独自のTrueformテクノロジー

  • 様々な種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
  • 正弦波の高調波歪みを従来のDDSと比較して1/5に低減しているので、純度の高い信号を作成することができます。
  • ジッタも従来のDDSと比較して1/10に低減している、20 MHzまでのパルスの出力で、より正確なタイミングを実現できます。
  • アップグレード可能な、ポイント単位(point-by-point方式)の任意波形発生機能とシーケンス機能により、ユーザー定義の信号をより正確に表示することができます。

機器の特長

  • 16ビット分解能と1 mVpp~10 Vppの振幅により、振幅精度が向上します。
  • 任意波形発生機能のアップグレードにより、1 Mサンプル/チャネルの波形メモリを標準装備。オプションの16 Mサンプル/チャネルを搭載すれば、非常に長い波形にも対応できます。
  • LAN(LXI-C)、USB、GPIBインタフェースを標準装備しているので、PCやネットワークへの接続が非常に簡単です。

波形の作成と編集(任意波形機能のアップグレード)

  • 内蔵エディタを使ってフロント・パネルから波形を作成できます。
  • オシロスコープで波形を捕捉して、波形発生器にダウンロードすることができます。
  • MATLAB、Microsoft® Excelなどで波形を作成して、波形発生器にダウンロードすることができます。
  • BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

 

Keysight 33500Bシリーズ波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、信号忠実度、柔軟性に優れています。テストに必要な様々な種類の信号を簡単に作成でき、信号発生器による信頼性の高い出力を実現できます。

33510Bは、ニーズの変化に応じて簡単に、30 MHzにアップグレードしたり、任意波形発生機能を追加することができます。詳細

キーサイト Warranty ロゴ