何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
外部 PC でオート・コンプリート機能を利用する VBA サンプル・プログラム
概 要
この E5062.tlb ライブラリは、外部 PC でオート・コンプリート機能を利用できるようになります。 VBA として装備されている Microsoft Office アプリケーション (Microsoft PowerPointなど) を使うと、Microsoft Office アプリケーションの中でアプリケーション開発の大部分を完成することができます。
記: "E5062.tlb" ライブラリは、編集のみを可能にします。 ENA-L のために COM オブジェクトを実行することはできません。
動作条件
E5061A リビジョン A.02.00 のみ
E5062A リビジョン A.02.00 のみ
インストール手順
ステップ 1. "E5062.tlb" ファイルをダウンロードします。
ステップ 2. Save the "E5062.tlb" をあなたの PC のハード・ディスク・ドライブの適当なディレクトリにセーブします。 どこでも構いません。
詳細は、このページの下のリンクからマニュアルを参照ください。