何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PSA 広帯域ディジタイザの外部校正ウィザード (PWCW) リビジョン A.01.00
Keysight PSA PWCW ソフトウェアのリビジョン A.01.00 をリリース
Keysight PSA PWCW (PSA オプション 235) は、Microsoft Windows® ベースのプログラムです。 オプション 122 帯域幅 80 MHz ディジタイザを搭載した Keysight PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザで使われます。
ソフトウェア・インストールの要件
- Microsoft Windows ベースの PC
- Windows 2000, Windows XP Professional
ソフトウェアのダウンロードおよびインスタレーション・インストラクション
- "PsaCalWiz_A0100.exe" をクリックしてダウンロードします。 "Save As" というダイアログ・テキスト・ボックスが現れます。 "Save this program to disk" を選択してセーブします。
- そのソフトウェア・パッケージをあなたの PC にセーブするために、テンポラリ・フォルダを選択します。
- "Alt + Tab" をクリックして、すべての開かれているアプリケーションおよび走っているアプリケーションを閉じます。
- あなたが PSA ファームウェア・パッケージをセーブしたところに行きます。 プログラムをインストールするために実行ファイルをダブル・クリックします。
校正ウィザードを設定するために
ウィザードを開始し、ヘルプ・ボタンをクリックします。 目次の中の "Configuring your system" をクリックします。
ウィザードの使い方
ウィザード使用上の詳細は、つぎのリンクを参照ください。 広帯域測定のための拡張校正ソフトウェアの使用 (AN 1443)(英語)
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2004-08-30 | A.01.00 | これは、Keysight PSA 校正ウィザード (リビジョン A.01.00) です。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2004-08-30 | A.01.00 |
| 内容 |
|---|
| これは、Keysight PSA 校正ウィザード (リビジョン A.01.00) です。 |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC / Instrument
OS
- Windows XP
- Windows 2000
前提知識
- Microsoft Windows based personal computer. Windows 2000, Windows XP Professional. For use with option 122 80 MHz Bandwidth Digitizer installed
対象測定器
- E4440A, E4443A, E4445A, E4446A,E4447A, E4448A with Option 122 installed
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE