What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9161D PXI Solid State Switch Firmware
1. Open command prompt.
2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9161D_A_00_01.exe”.
3.Then type in the command, example: M9161D_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
4. Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2015-08-01 | A_00_01 | M9161D firmware version A_00_01 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2015-08-01 | A_00_01 |
| Version Description |
|---|
| M9161D firmware version A_00_01 |
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).
インストール方法
Please see <Readme for MWSwitch Instrument Driver Version 1.0.3.0 for Modular Microwave Switches> under Supporting Documentation
ライセンス
- Does Not Require a License
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE