What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9161D PXI Solid State Switch Firmware
1. Open command prompt.
2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9161D_A_00_01.exe”.
3.Then type in the command, example: M9161D_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
4. Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2015-08-01 | A_00_01 | M9161D firmware version A_00_01 |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2015-08-01 | A_00_01 |
| Version Description |
|---|
| M9161D firmware version A_00_01 |
다운로드 방법
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).
설치 방법
Please see <Readme for MWSwitch Instrument Driver Version 1.0.3.0 for Modular Microwave Switches> under Supporting Documentation
라이센스
- Does Not Require a License
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE