キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2025-08-28 2025A Improve link integrity between CPU and M9048B PCIe switch.
リリース バージョン
2025-08-28 2025A
Version Description
Improve link integrity between CPU and M9048B PCIe switch.

ダウンロード方法

  • Click on the download button and save the file

インストール方法

  1. Download the firmware.
  2. Download and install the driver M902x PXIe System Module Driver  (version 1.1.5.1 or later is required)
  3.  Run the tool with administrator right: C:\Program Files (x86)\Keysight\M902x PXIe SM\Tools\EepromUpdate
  4. In the tool interface, select the target device and click the “Browse” button to locate the firmware downloaded in Step 1.
  5. Click “Update” button to begin the firmware installation.
  6. Once update complete, click “Validate” button to confirm successful installation.
  7. Power cycle both PC and chassis to finalize the update.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • WES 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11 64-bit

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • M9048B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE