Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2025-08-28 2025A Improve link integrity between CPU and M9048B PCIe switch.
릴리스 날짜 버젼
2025-08-28 2025A
Version Description
Improve link integrity between CPU and M9048B PCIe switch.

다운로드 방법

  • Click on the download button and save the file

설치 방법

  1. Download the firmware.
  2. Download and install the driver M902x PXIe System Module Driver  (version 1.1.5.1 or later is required)
  3.  Run the tool with administrator right: C:\Program Files (x86)\Keysight\M902x PXIe SM\Tools\EepromUpdate
  4. In the tool interface, select the target device and click the “Browse” button to locate the firmware downloaded in Step 1.
  5. Click “Update” button to begin the firmware installation.
  6. Once update complete, click “Validate” button to confirm successful installation.
  7. Power cycle both PC and chassis to finalize the update.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • WES 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11 64-bit

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • M9048B
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE