Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2025-08-28 2025A Improve link integrity between CPU and M9048B PCIe switch.
Veröffentlichungsdatum Version
2025-08-28 2025A
Version Description
Improve link integrity between CPU and M9048B PCIe switch.

Wie geht das Herunterladen

  • Click on the download button and save the file

How to Install

  1. Download the firmware.
  2. Download and install the driver M902x PXIe System Module Driver  (version 1.1.5.1 or later is required)
  3.  Run the tool with administrator right: C:\Program Files (x86)\Keysight\M902x PXIe SM\Tools\EepromUpdate
  4. In the tool interface, select the target device and click the “Browse” button to locate the firmware downloaded in Step 1.
  5. Click “Update” button to begin the firmware installation.
  6. Once update complete, click “Validate” button to confirm successful installation.
  7. Power cycle both PC and chassis to finalize the update.

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

Betriebssystem

  • Windows 7
  • WES 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11 64-bit

Voraussetzungen

  • Information Not Available

Supported Instruments

  • M9048B
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE