What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
License Server (Version 06.00, 32-bit)
Used in conjunction with the Logic and Protocol Analyzer Software.
For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2014-09-17 | 6.00 | For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2014-09-17 | 6.00 |
| Version Description |
|---|
| For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system. |
ダウンロード方法
Click the download button, select file and save.
インストール方法
After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows 8.1
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
前提知識
対象測定器
- 1685x series Logic Analyzers and Windows based license
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE