Used in conjunction with the Logic and Protocol Analyzer Software.

For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2014-09-17 6.00 For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system.
Data de lançamento Versão
2014-09-17 6.00
Version Description
For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system.

Como Baixar

  •  Click the download button, select file and save.

Como Instalar

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

Instrumentos Compatíveis

  • 1685x series Logic Analyzers and Windows based license
Não há versão de software disponível
SHOW MORE