What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
License Server (Version 06.00, 32-bit)
Used in conjunction with the Logic and Protocol Analyzer Software.
For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2014-09-17 | 6.00 | For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2014-09-17 | 6.00 |
| Version Description |
|---|
| For installing the compatible floating license server software package on a computer or 1685x series logic analysis system. |
다운로드 방법
Click the download button, select file and save.
설치 방법
After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.
라이센스
- Does Not Require a License
Installs on: PC / Instrument
운영 체제
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows 8.1
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
선결 조건
지원되는 계측기
- 1685x series Logic Analyzers and Windows based license
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE