キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2023-07-31 31.0.101.2125 Warning: Important Updates to PCA/PCB CPUs Users Only. If your Intel Graphic Driver version is older than 31.0, we highly recommend an immediate upgrade to avoid X-Series measurement applications feature limitations. Tips to check your CPUs: Go to System -> “Show System”: check the Option of Intel Core CPU version. If it contains option with -PCA or -PCB, your instruments are impacted.
リリース バージョン
2023-07-31 31.0.101.2125
Version Description
Warning: Important Updates to PCA/PCB CPUs Users Only. If your Intel Graphic Driver version is older than 31.0, we highly recommend an immediate upgrade to avoid X-Series measurement applications feature limitations. Tips to check your CPUs: Go to System -> “Show System”: check the Option of Intel Core CPU version. If it contains option with -PCA or -PCB, your instruments are impacted.

ダウンロード方法

  • Click on the Download button

インストール方法

  • Click on Download button

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC       

OS

  • Windows 7 (64 bit)
  • Windows 10 (64 bit)

前提知識

  • None 
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE