A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2023-07-31 31.0.101.2125 Warning: Important Updates to PCA/PCB CPUs Users Only. If your Intel Graphic Driver version is older than 31.0, we highly recommend an immediate upgrade to avoid X-Series measurement applications feature limitations. Tips to check your CPUs: Go to System -> “Show System”: check the Option of Intel Core CPU version. If it contains option with -PCA or -PCB, your instruments are impacted.
Data de lançamento Versão
2023-07-31 31.0.101.2125
Version Description
Warning: Important Updates to PCA/PCB CPUs Users Only. If your Intel Graphic Driver version is older than 31.0, we highly recommend an immediate upgrade to avoid X-Series measurement applications feature limitations. Tips to check your CPUs: Go to System -> “Show System”: check the Option of Intel Core CPU version. If it contains option with -PCA or -PCB, your instruments are impacted.

Como Baixar

  • Click on the Download button

Como Instalar

  • Click on Download button

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: PC       

Sistema Operacional

  • Windows 7 (64 bit)
  • Windows 10 (64 bit)

Pré-requisitos

  • None 
Não há versão de software disponível
SHOW MORE