What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
HP DeskJet 940C printer driver for E5070A
This printer driver is only used for the E5070A with the following serial numbers and for using the HP DeskJet 940C with the E5070A. This driver is not required if the software has already been installed into the E5070A.
E5070A JP1KJ00100 through 111
Required E5070A Firmware Revision
Rev.A.01.00 and above
Installation Procedure
Step1. Prepare five floppy disks.
Step2. Label disk with disk number (e.g. disk1, disk2, .. disk5).
Step3. Insert the floppy disk labeled "disk1" into your computer's FDD.
Step3. Click on the "Printer driver [disk1]" listed below.
Step4. Copy the file onto the disk.
Step5. Repeat each file onto each disk.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2002-08-19 | n/a | Printer driver [disk1] |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2002-08-19 | n/a |
| Version Description |
|---|
| Printer driver [disk1] |
ダウンロード方法
- Download all of files.
インストール方法
- See Above
ライセンス
- Does Not Require a License
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
ダウンロード
Installs on: PC
OS
- Windows XP
前提知識
- See Above
対象測定器
- E5070A E5071A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE