This printer driver is only used for the E5070A with the following serial numbers and for using the HP DeskJet 940C with the E5070A. This driver is not required if the software has already been installed into the E5070A.


E5070A JP1KJ00100 through 111

Required E5070A Firmware Revision

Rev.A.01.00 and above

Installation Procedure

Step1. Prepare five floppy disks.
Step2. Label disk with disk number (e.g. disk1, disk2, .. disk5).
Step3. Insert the floppy disk labeled "disk1" into your computer's FDD.
Step3. Click on the "Printer driver [disk1]" listed below.
Step4. Copy the file onto the disk.
Step5. Repeat each file onto each disk.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2002-08-19 n/a Printer driver [disk1]
Data de lançamento Versão
2002-08-19 n/a
Version Description
Printer driver [disk1]

Como Baixar

  • Download all of files.

Como Instalar

  • See Above

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Software / Utilitários Complementares

Installs on: PC

Sistema Operacional

  • Windows XP

Pré-requisitos

  • See Above

Instrumentos Compatíveis

  • E5070A E5071A
Não há versão de software disponível
SHOW MORE