What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
HP DeskJet 940C printer driver for E5070A
This printer driver is only used for the E5070A with the following serial numbers and for using the HP DeskJet 940C with the E5070A. This driver is not required if the software has already been installed into the E5070A.
E5070A JP1KJ00100 through 111
Required E5070A Firmware Revision
Rev.A.01.00 and above
Installation Procedure
Step1. Prepare five floppy disks.
Step2. Label disk with disk number (e.g. disk1, disk2, .. disk5).
Step3. Insert the floppy disk labeled "disk1" into your computer's FDD.
Step3. Click on the "Printer driver [disk1]" listed below.
Step4. Copy the file onto the disk.
Step5. Repeat each file onto each disk.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2002-08-19 | n/a | Printer driver [disk1] |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2002-08-19 | n/a |
| Version Description |
|---|
| Printer driver [disk1] |
다운로드 방법
- Download all of files.
설치 방법
- See Above
라이센스
- Does Not Require a License
부가 소프트웨어 / 유틸리티
다운로드
Installs on: PC
운영 체제
- Windows XP
선결 조건
- See Above
지원되는 계측기
- E5070A E5071A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE