リリース日: 2010年7月
システム要件: SJ50シリーズ2、SJ50シリーズ3、sj5000
オペレーティング・システム: Windows® XP Professional
ソフトウェア要件: 4.12.05.02

キーサイト・テクノロジーでは、お客様のニーズにお応えして、4.12.05.04ソフトウェア・パッチをリリースいたしました。Medalist AOI 4.12.05.04ソフトウェア・パッチには、性能とシステムの安定性を高めるAOIソフトウェアの一連の変更が含まれています。

ソリューションの詳細は、リリース・ノートに記載されています。このパッチは、フル・インストールができるソフトウェアではありません。このパッチをインストールする前に、4.12.05.02ソフトウェアがすでにMedalist AOIシステムにインストールされている必要があります。

ダウンロード手順:このパッチをダウンロードするには、有効なログイン・アカウントを持っている必要があります。

インストール手順:

  1. SJ GUIアプリケーションを終了します。
  2. c:\Program Files\Keysight Technologies\SJ Seriesフォルダにある現在のAOInEngine.exeとsjGUI.exeをバックアップします。
  3. setup.exeをダブルクリックします。
  4. "Yes"を選択します。
  5. "OK”を選択します。
  6. "Finish”を選択してPCをリブートします。

注記:Windows®は、Microsoft Corporationの登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2010-07-26 4.12.05.04 The Keysight SJ 4.12.05.04 software patch contains changes to the SJ software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution.
リリース バージョン
2010-07-26 4.12.05.04
内容
The Keysight SJ 4.12.05.04 software patch contains changes to the SJ software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution.

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP

前提知識

  • See Documentation
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE