このページの下のリンクをクリックし、Keysight 54620 シリーズ・オシロスコープの最新のプログラマ用リファレンス・ヘルプ・ファイルをダウンロードし、あなたの PC にインストールしてください。このヘルプ・ファイルは、オシロスコープをリモート・プログラムするための完全なコマンド・リファレンスです。ダウンロード・ファイルには、自己解凍型アーカイブがプログラマーズ・リファレンス・ヘルプ・ファイルおよびプログラム例と一緒に含まれています。ヘルプ・ファイルは、Microsoft Windows® ヘルプ・ビュア winhelp.exe を使います。

注 記

このプログラマーズ・リファレンス・ヘルプ・ファイルは、Keysight 54620 シリーズ・オシロスコープのアプリケーション・ソフトウェア (バージョン A.02.00) をサポートします。

ダウンロードおよびインスタレーション・インストラクション

  1. あなたの PC 上にフォルダ c:\54600 を作ります。
  2. このページの下にあるリンクをクリックし、ファイルを c:\54600 にセーブします。これは、自己解凍型アーカイブです。
  3. Windows® Explorer でインスタレーション・プログラムを解凍するために、ダウンロードされたファイルをダブル・クリックし、行先フォルダ c:\54600 を選択します。
  4. Windows® Explorer の setup.exe をダブル・クリックし、その後は PC のディスプレイに表示されるインストラクションに従ってアプリケーションをインストールします。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-02-20 A.02.00 N/A
リリース バージョン
2004-02-20 A.02.00
内容
N/A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • 54620 Series
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE