何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
リード抵抗に起因する誤差の除去
4端子抵抗測定 : 4端子抵抗測定法は小さな抵抗を測定するための最も正確な方法です。この方法を用いると、テスト・リードの抵抗と接触抵抗を自動的に減少させることができます。抵抗測定の接続を以下に示します。

既知の電流源を使用して、測定対象の抵抗が発生する電圧を測定して、未知の抵抗を計算することができます。
2端子抵抗測定のテスト・リード抵抗の除去 : 多くのアプリケーションでは2端子抵抗測定で十分であり、2本のプローブの方が扱いが容易で、測定が高速になります。ヌル機能を使用すると、2端子抵抗測定でのテスト・リード抵抗に関係するオフセット誤差も除去できます。最初に、2本のリードを互いにショートして、テスト・リードの抵抗をDMMが表示するのを待ちます。次に、ヌル・ボタンを押します。これにより、メータは0に極めて近い値を示します。この後の読み取り値は、実際の抵抗測定から最初のヌルでの測定値を引いた値になります(テスト・リード抵抗)。