Keysightデジタイザまたはタイム-デジタル・コンバータ(TDC)ベースのマルチチャネル測定システムは、ターンキーAcqirisMAQSデータ収集ソフトウェアを使用して容易に制御できます。この高性能のPCオシロスコープ・ソフトウェアは、高度なマルチチャネル・データ収集システムの制御/モニタリング用に設計されました。このソフトウェアの機能を使用すれば、ネットワーク接続された複数のシステムのイーサネット・ベースのリモート操作が可能です。

多元的な視点からの解析
PCベースのオシロスコープと同様に、使いやすいAcqirisMAQSインタフェースには、複数の波形やカーソルを表示できる使い慣れたマルチウィンドウがあるので、高速測定を簡単に実行できます。スケーラブルな波形表示ウィンドウには、選択したチャネルの収集データが時間の関数として表示されます。このPCオシロスコープ・スタイルのインタフェースでは、水平軸(時間)と垂直軸(振幅)の定義/サイズ変更、グリッド・ラインの追加/削除を簡単に行えます。

個々の波形表示ウィンドウを別々のプロット領域に分割することができます。プロット領域には、追加の収集データ・トレース、残光表示トレース、選択したFFTウィンドウ関数ルーチンを使用して計算した周波数スペクトラムを表示することができます。

各トレース内では、カーソルを使って時間値と振幅値を簡単かつ正確に測定できます。多くのPCベースのオシロスコープの場合と同様に、立ち上がり時間、デューティ・サイクル、オーバシュートなどの信号測定も可能です。これらの測定は、表示トレースの関数として表示されます。

最大活用
AcqirisMAQSとKeysight高速デジタイザを組み合わせて使用した場合は、2つの主な利点があります。

  • 信頼性:デジタイザがトリガを検出すると、目的の信号が記録されます。
  • データ・インテグリティ:記録されたデータはデジタイザのメモリから適切に復元されます。

独自のPCオシロスコープ・スタイルのシステムを構築して、バイオテクノロジー、半導体、航空宇宙、物理学、天文学などのさまざまなアプリケーション用に構成できます。モジュラ型の高速デジタイザ・ハードウェアを使用すれば、1台の19インチ・ラックマウント・シャーシに最大80個のチャネルを備えたPCベースのオシロスコープを搭載したシステムを構成できます。

PCオシロスコープとしての一体型高速デジタイザの詳細については、こちらをクリックして、デジタイザ製品の担当者にお問い合わせください。