키사이트 디지타이저 또는 시간-디지털 컨버터(TDC)를 기반으로 하는 멀티채널 측정 시스템은 턴키 AcqirisMAQS 수집 소프트웨어를 사용하여 쉽게 제어할 수 있습니다. 이 강력한 PC 오실로스코프 소프트웨어는 고급 멀티채널 데이터 수집 시스템의 제어 및 모니터링을 위해 개발되었습니다. 이 소프트웨어의 기능을 사용하면 네트워크 전반에 걸쳐 있는 다중 시스템을 이더넷으로 원격 조작할수 있습니다.

여러 관점 확보

PC 기반 오실로스코프와 유사한 사용자 친화적 AcqirisMAQS 인터페이스는 빠르고 손쉬운 측정을 위해 여러 파형 및 커서를 표시하는 친숙한 다중 창을 제공합니다. 확장 가능한 파형 디스플레이 창에서는 선택한 채널에서 수집한 데이터를 시간 함수로 표시합니다. 이 PC 오실로스코프 스타일 인터페이스에서는 가로(시간) 및 세로(진폭) 축이 쉽게 정의 및 크기 조정되며 눈금선을 추가 또는 제거할 수 있습니다.

개별 파형 디스플레이 창은 개별 플롯 영역으로 나눌 수 있습니다. 여기에는 추가 수집 데이터 트레이스, 지속성 트레이스, 또는 선택한 FFT 윈도우잉 루틴을 사용하여 계산된 주파수 스펙트럼이 포함될 수 있습니다.

각 트레이스 내에서 커서는 시간 및 진폭 값에 대한 단순하고 정확한 측정을 제공합니다. 많은 PC 기반 오실로스코프에서와 마찬가지로 상승 시간, 듀티 사이클 및 오버슈트와 같은 신호 측정도 제공됩니다. 이러한 측정은 표시된 트레이스의 함수로 표시됩니다.

이점 극대화

키사이트 고속 디지타이저와 사용할 경우 AcqirisMAQS는 다음과 같은 두 가지 주요 이점을 제공합니다.

  • 자신감: 디지타이저에서 트리거를 검출하면 관심 신호가 기록됩니다.
  • 데이터 무결성: 기록된 데이터는 디지타이저의 메모리에서 정확히 검색됩니다.

자신만의 PC 오실로스코프 스타일 시스템을 생성해서 생물공학, 반도체, 항공우주, 물리학 및 천문학 등 다양한 어플리케이션에 맞게 구성하십시오. 모듈러 고속 디지타이저 하드웨어를 사용하여 단일 19인치 랙 장착 섀시에 최대 80개의 채널로 PC 기반 오실로스코프 시스템을 구성할 수 있습니다.

PC 오실로스코프로 통합되는 고속 디지타이저에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭해서 디지타이저 제품 전문가에게 문의하십시오.