何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PSAパワー・スイート:ワンボタン・パワー測定
信頼できるパワー測定
パワー・スイートのワンボタン測定を使用すると、さまざまな信号測定をユニークなスペクトラム・アナライザ測定機能により、容易に直感的に実行できます。PSAシリーズは、2G/3G、W-LAN、Bluetooth(TM)、UWB、S-DMB規格用の無線フォーマット・ベースのセットアップを備えた、柔軟なワンボタンRF/マイクロ波パワー測定の包括的なスイートを提供します。パワー・スイートは、各PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザに付属する一般的なツール・セットです。
パワー・スイート測定:
- チャネル・パワー
チャネル・パワー測定機能は、指定したチャネル帯域幅内のパワーおよびパワー・スペクトル密度を測定します。 - 占有帯域幅
占有帯域幅の測定は、表示されたスペクトラムのパワーを積分し、選択された % を占める帯域幅を囲む上限と下限の周波数にマーカを配置します。 - 隣接チャネル漏洩電力(複数のオフセットで)
隣接チャネル漏洩電力測定は、隣接する伝送チャネルに漏洩する電力を測定します。業界で最高速の W-CDMA 信号搬送波 ACP 測定を高速 ACP モードで実行します。 - マルチキャリア・パワー/12搬送波ACP
マルチキャリア・パワー測定は、2 つ以上の送信チャネルのパワーの測定、隣接伝送チャネルに漏洩するパワーの測定を行います。 - パワー統計(CCDF)
パワー相補累積分布関数 (CCDF) 曲線により、高レベル・パワーの信号の特性評価が行えます。CCDF は、ピーク対平均パワー比を確率に対して示します。CCDF 曲線は、特定のパワー・レベル以上に波形が留まった時間として定義されます。 - 高調波歪み
容易に、信号の高調波を測定して、全高調波歪み (THD) または高調波に含まれる信号のパワーの % のレポートを作成できます。 - バースト・パワー
バースト・パワー測定は、指定バーストの平均パワーを求める正確な方法です。 - 3 次インターセプト (TOI)
TOI 測定は、出力インターセプト・ポイント (IP3) を計算/表示し、測定信号および 3 次成分を示すトレース上にマーカを配置します。 - スプリアス・エミッション
特定の周波数バンドのスプリアス・エミッションのパワー・レベルを測定します。 - スペクトラム・エミッション・マスク
スペクトラム・エミッション・マスク (SEM) 測定には、帯域内および帯域外スプリアス・エミッションが含まれます。指定した周波数帯域幅に含まれているパワーを、全搬送波パワーを基準にしたオフセットで測定します。
Bluetooth は米国 Bluetooth SIG Inc.が所有する商標であり、Keysight Technologiesにライセンスされています。