何をお探しですか?
UNIX/Linux用PathWave RFIC Design (GoldenGate)
最終更新: 2024年7月22日
| 製品 | オペレーティングシステム | 32ビットプラットフォーム/デザイン環境 | 64ビットプラットフォーム/デザイン環境 |
|---|---|---|---|
PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2024 |
LINUX | サポート終了 | Red Hat RHEL 7 (64ビット)†
Red Hat RHEL 8 (64ビット)
Novell SUSE SLES 12 (64ビット)
† Deprecated and not recommended for new design
GoldenGate 2024は、以下でサポートされています。
Cadence ADEバージョン
Synopsys カスタム コンパイラ サポート
|
| PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2022 Update 1.0 | LINUX | サポート終了 | Redhat Linux RHEL7(64ビット) GoldenGate 2022 Update 1.0は、以下でサポートされています。 Cadence ADEバージョン
Synopsys カスタム コンパイラ サポート
|
| PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2022 | LINUX | サポート終了 | Redhat Linux RHEL6(64ビット) GoldenGate 2022は、以下でサポートされています。
|
PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2020 Update 1.0 PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2020 |
LINUX | サポート終了 | Redhat Linux RHEL6(64ビット) GoldenGate 2020は、以下でサポートされています。
|
| GoldenGate 2017 | LINUX | サポート終了 | Redhat Linux RHEL6(64ビット) GoldenGate 2017は、次のCadence ADEバージョンでサポートされます。
|
| GoldenGate 2015.01 | LINUX | サポート終了 | Redhat Linux RHEL5(64ビット) |
| GoldenGate 2013.10 | LINUX | サポート終了 | Redhat RHEL 5.x、6.x Novell SUSE SLES 10.x、11.x Cadence DFIIバージョン5.10.41 USR5、6.1.x |
| GoldenGate 2012.10 |
LINUX | Redhat RHEL 4.x、5.x、6.x * Novell SUSE SLES 10.x、11.x * Cadence DFIIバージョン5.10.41 USR5、6.1.x |
Redhat RHEL 4.x、5.x、6.x Novell SUSE SLES 10.x、11.x Cadence DFIIバージョン5.10.41 USR5、6.1.x |
GoldenGate 2011.10, |
LINUX | Redhat RHEL 4.x Novell SUSE SLES 9.3.x, 10 Cadence DFII バージョン 5.10.41 USR5, 6.1.x |
Redhat RHEL 4.x Novell SUSE SLES 9.3.x, 10 Cadence DFII バージョン 5.10.41 USR5, 6.1.x |
| GoldenGate 2011.02 | SUN | Solaris 8, 9, 10 Cadence DFII バージョン 5.10.41 USR5, 6.1.x |
Solaris 8, 9, 10 Cadence DFII バージョン 5.10.41 USR5, 6.1.x |
* 2012.10(4.7.0)のみでの特別請求でサポートされています。アップデートリリースではサポートされません。
より以前にリリースされたGoldenGate
| GoldenGate - UNIX®およびLinuxオペレーティングシステム | ||
|---|---|---|
| 製品 | Sun | Linux |
GoldenGate 4.4.XCadence DF II バージョンCadenceリリース5.1.41、6.1.x |
GoldenGate UIのみ Cadence ADEウィンドウのGoldenGateユーザーインタフェース、Goldengate 4.3.1から、サポートされているLinuxマシーンでシミュレーションを起動し実行する必要があります。 |
Linux 32ビットおよび64ビットRHEL4およびRHEL5 Novell SUSE Linux 32ビット9.3.x Novell SUSE Linux 32ビットおよび64ビットSLES10 |
GoldenGate 4.3.XCadence DF II バージョン |
GoldenGate UIのみ Cadence ADEウィンドウのGoldenGateユーザーインタフェース、Goldengate 4.3.1から、サポートされているLinuxマシーンでシミュレーションを起動し実行する必要があります。 |
Linux 32ビットおよび64ビットRHEL4 Novell SUSE Linux 32ビット9.3.x |
GoldenGate 4.2.XCadence DF II バージョン |
Solaris 8/9/10 | Redhat - Linux 9.x, RHEL 3, 4 Novell SUSE Linux 32-ビット 9.3.x |
GoldenGate 4.1.XCadence DF II バージョン |
Solaris 8/9/10 | Redhat - Linux 9.X, RHEL 3, 4 Novell SUSE Linux 32-ビット 9.3.x |
注記: 64ビット動作はLinux on 64ビットAMDとインテルプロセッサ用にサポートされています。Sun Solarisでは32ビット動作のみサポートされます。GoldenGateは、Windowsオペレーティングシステムで動作しません。
GoldenGateソフトウェアのバージョン、コンピュータープラットフォーム、オペレーティングシステムについての詳細は、GoldenGateのダウンロードのページを参照してください。
GoldenGateのマニュアルをすべてご覧になるには、目的のGoldenGate製品バージョンを確認し、[テクニカルサポート]>[マニュアル]を選択します。
UNIXは、Open Groupの登録商標です。