무엇을 찾고 있습니까?
UNIX 및 Linux를 위한 GoldenGate
마지막 업데이트: 2024년 7월 22일
| 제품 | 운영 체제 |
32-비트 플랫폼/설계 환경 |
64-비트 플랫폼/설계 환경 |
|---|---|---|---|
| PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2024 | LINUX | 더 이상 지원되지 않음 | Red Hat RHEL 7 (64-bit)†
Red Hat RHEL 8 (64-bit)
Novell SUSE SLES 12 (64-bit)
† Deprecated and not recommended for new design
GoldenGate 2024은 다음과 같은 버전에서 지원됩니다.
Cadence ADE 버전
Synopsys 맞춤형 컴파일러 지원
|
| PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2022 Update 1.0 | LINUX | 더 이상 지원되지 않음 | Redhat Linux RHEL7 (64-bit) GoldenGate 2022 Update 1.0은 다음과 같은 버전에서 지원됩니다. Cadence ADE 버전
Synopsys 맞춤형 컴파일러 지원
|
| PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2022 | LINUX | 더 이상 지원되지 않음 | Redhat Linux RHEL6 (64-bit) GoldenGate 2022은 다음과 같은 버전에서 지원됩니다.
|
PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2020 Update 1.0 PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2020 |
LINUX | 더 이상 지원되지 않음 | Redhat Linux RHEL6 (64-bit) GoldenGate 2020은 다음과 같은 버전에서 지원됩니다.
|
| GoldenGate 2017 | LINUX | 더 이상 지원되지 않음 | Redhat Linux RHEL5 (64-비트)
|
| GoldenGate 2015.01 | LINUX | 더 이상 지원되지 않음 | Redhat Linux RHEL5 (64-비트) |
| GoldenGate 2013.10 | LINUX | 더 이상 지원되지 않음 | Redhat RHEL 5.x, 6.x Novell SUSE SLES 10.x, 11.x Cadence DFII 버전 5.10.41 USR5, 6.1.x |
| GoldenGate 2012.10 |
LINUX | Redhat RHEL 4.x, 5.x, 6.x * Novell SUSE SLES 10.x, 11.x * Cadence DFII 버전 5.10.41 USR5, 6.1.x |
Redhat RHEL 4.x, 5.x, 6.x Novell SUSE SLES 10.x, 11.x Cadence DFII 버전 5.10.41 USR5, 6.1.x |
GoldenGate 2011.10, |
LINUX | Redhat RHEL 4.x Novell SUSE SLES 9.3.x, 10 Cadence DFII 버전 5.10.41 USR5, 6.1.x |
Redhat RHEL 4.x Novell SUSE SLES 9.3.x, 10 Cadence DFII 버전 5.10.41 USR5, 6.1.x |
| GoldenGate 2011.02 | SUN | Solaris 8, 9, 10 Cadence DFII 버전 5.10.41 USR5, 6.1.x |
Solaris 8, 9, 10 Cadence DFII 버전 5.10.41 USR5, 6.1.x |
* 2012.10 (4.7.0)의 특별 요청 시에만 지원. 업데이트 릴리즈에서는 지원되지 않을 예정.
GoldenGate의 이전 릴리즈
| GoldenGate - UNIX® 및 Linux OS | ||
|---|---|---|
| 제품 | Sun | Linux |
GoldenGate 4.4.XCadence DF II 버전 |
GoldenGate UI 전용 Cadence ADE 창의 GoldenGate 사용자 인터페이스인 Goldengate 4.3.1부터는 지원되는 Linux 시스템에서 시뮬레이션을 시작 및 실행해야 합니다. |
Linux 32-비트 및 64-비트 RHEL4 및 RHEL5 Novell SUSE Linux 32-비트 9.3.x Novell SUSE Linux 32-비트 및 64-비트 SLES10 |
GoldenGate 4.3.XCadence DF II 버전 |
GoldenGate UI 전용 Cadence ADE 창의 GoldenGate 사용자 인터페이스인 Goldengate 4.3.1부터는 지원되는 Linux 시스템에서 시뮬레이션을 시작 및 실행해야 합니다. |
Linux 32-비트 및 64-비트 RHEL4 Novell SUSE Linux 32-비트 9.3.x |
GoldenGate 4.2.XCadence DF II 버전 |
Solaris 8, 9 및 10 | Redhat - Linux 9.x, RHEL 3, 4 Novell SUSE Linux 32-비트 9.3.x |
GoldenGate 4.1.XCadence DF II 버전 |
Solaris 8, 9 및 10 | Redhat - Linux 9.X, RHEL 3, 4 Novell SUSE Linux 32-비트 9.3.x |
참고: 64-비트 작업은 64-비트 AMD 및 Intel 프로세서 기반의 Linux에서 지원됩니다. Sun Solaris에서는 32-비트 작업만 지원됩니다. GoldenGate는 Windows OS에서는 실행되지 않습니다.
GoldenGate 소프트웨어 버전, 컴퓨터 플랫폼 및 OS에 대한 자세한 내용은 GoldenGate 다운로드 페이지를 참조하십시오.
원하는 GoldenGate 제품 버전을 찾아서 기술 지원 > 매뉴얼을 선택하시면 모든 GoldenGate 매뉴얼을 보실 수 있습니다.
키사이트 EEsof EDA 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
UNIX는 Open Group의 미국 등록 상표입니다.