購入時のオプションのオーダ

製品番号16801A16802A16803A16804A16806A
ロジック・アナライザのチャネル数3468102136204
1 Mメモリ長16801A-00116802A-00116803A-00116804A-00116806A-001
4 Mメモリ長16801A-00416802A-00416803A-00416804A-00416806A-004
16 Mメモリ長16801A-01616802A-01616803A-01616804A-01616806A-016
32 Mメモリ長16801A-03216802A-03216803A-03216804A-03216806A-032
250 MHzステート速度16801A-25016802A-25016803A-25016804A-25016806A-250
450 MHzステート速度N/A16802A-50016803A-50016804A-50016806A-500
タッチ・スクリーン16801A-10316802A-10316803A-10316804A-10316806A-103

オプションのアップグレード・オーダ (購入後)

製品番号16801A16802A16803A16804A16806A
ロジック・アナライザのチャネル数3468102136204
4 Mメモリ長E5876A-004E5877A-004E5878A-004E5879A-004E5880A-004
16 Mメモリ長E5876A-016E5877A-016E5878A-016E5879A-016E5880A-016
32 Mメモリ長E5876A-032E5877A-032E5878A-032E5879A-032E5880A-032
E5880A-032N/AE5877A-500E5878A-500E5879A-500E5880A-500