IOライブラリのリビジョン:スイート15

Keysight IOライブラリ・スイート15.0のシステム要件を以下に示します。

     
オペレーティング・システム Windows XP Service Pack 2(またはそれ以降)
Windows 2000 Professional、SP 4(またはそれ以降)
Windows Vista (Business、Ultimate、Enterprise)1
プロセッサ 450MHz Pentium II以上(必須)
800MHz(推奨)
1 GHz 32ビット (x86)
利用可能メモリ 128 MB(最低)
(256 MB以上推奨)
512 MB(最低)
(1 GB推奨)
ディスク空き容量2 280 MB(最低)。Microsoft .NET Framework 2.0用に、1 GB(推奨)
Keysight IOライブラリ・スイート用に、65 MB
280 MB(最低)。Microsoft .NET Framework 2.03用に、1 GB(推奨)
Keysight IOライブラリ・スイート用に、65 MB
ビデオ スーパーVGA (800×600) 256色以上 128 MBのグラフィック・メモリ(推奨)で、DirectX 9グラフィックに対応
(スーパーVGAグラフィックに対応)
ブラウザ Microsoft Internet Explorer 5.01以上 Microsoft Internet Explorer 7以上

1.Windows Vistaの64ビット版、Home Basic版、Home Premium版には対応していません。
2.注記:インストール手順によっては、インストールに要するメモリよりも、操作に要するメモリの方が少ない場合があります。
3.Windows Visataでは、.NET Framework 3.0のランタイム・コンポーネントがデフォルトでインストールされています。このため、場合によっては、これだけのディスク空き容量が不要の場合もあります。

MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Last Updated: 01October, 2007