무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Keysight IO Libraries 시스템 요구사항
IO Libraries 개정판: Suite 15
Keysight IO Libraries Suite 15.0의 시스템 요구사항은 다음과 같습니다.
| 운영 체제 | Windows XP Service Pack 2 이상 Windows 2000 Professional, SP 4 |
Windows Vista (Business, Ultimate, Enterprise)1 |
| 프로세서 | 450MHz Pentium II 이상 필요 800MHz 권장 |
1Ghz 32비트 (x86) |
| 가용 메모리 | 최소 128MB (256MB 이상 권장) | 최소 512MB (1GB 권장) |
| 가용 디스크 공간2 | Microsoft .NET Framework 2.0일 경우 최소 280MB, 1GB 권장 Keysight IO Libraries Suite일 경우 65MB |
Microsoft .NET Framework 2.03일 경우 최소 280MB, 1GB 권장 Keysight IO Libraries Suite일 경우 65MB |
| 비디오 | Super VGA (800x600) 256 컬러 이상 | DirectX 9 그래픽 지원 128MB 그래픽 메모리 권장 (Super VGA 그래픽 지원) |
| 브라우저 | Microsoft Internet Explorer 5.01 이상 | Microsoft Internet Explorer 7 이상 |
1. Windows Vista 64비트 및Home Basic과 Home Premium판은 지원하지 않습니다.
2. 참고: 이 설치 절차 때문에 설치에 필요한 메모리보다 작동에 필요한 메모리가 더 적을 수도 있습니다.
3. NET Framework 3.0 Runtime 구성요소는 Windows Vista에 기본적으로 설치되어 있습니다. 그러므로 이 정도의 디스크 공간이 필요하지 않을 수도 있습니다.
Microsoft와 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
Pentium은 미국 및/또는 기타 국가에서 Intel Corporation의 등록 상표입니다.
마지막 업데이트: 2007년 10월 1일