| 追加/強化された製品機能 | ADS
2012.08 |
|---|
| 回路シミュレーションの機能拡張 | |
新しい電熱回路シミュレーション
- より高確度の「熱を考慮した」回路シミュレーション結果の提供
- オンチップ温度上昇の影響の考慮
- 熱暴走、電流集中効果、メモリ効果の回避
- 完全なチップ/パッケージの3D温度マップ
- レイアウトを変更するピンポイント
- ADS環境でのセットアップしやすさと使いやすさ
- 次のすべてのシミュレーション・タイプで動作:DC、AC、SP、HB、トランジェント、エンベロープ
- アプリケーション:ハイ・パワーRFIC/MMICデザイン
|  |
新しいNeuroFETモデル
- ANN(Artificial Neural Network)測定ベースのFETモデル
- 完全なソリューション:ADSでのデータ収集、抽出、シミュレーション
- 他のデータベース・モデルよりも正確なコンパクト・モデル
- 正確な2次、3次、N次効果
- 信頼性の高いRFおよびDC収束および機能強化された小信号歪み
- より正確なPAEおよびSパラメータ対バイアス
- アプリケーション:GaN、InP、GaAs
|  |
更新されたノンリニア・モデル
- BSIM 4.7.0
- BSIM-CMG 106.0.0
- HICUM 2.3.1
- HiSIM 2.5.1, 2.6.0, 2.6.1
- HiSIM_HV 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 2.0.0, 2.0.1
- SiMKit 3.8
|  |
ハーモニック・バランス
- 収束を向上するためのこれまでのスタック・ポイントの自動移動
- より良好な収束性とより高速な発振器解析の実行
|  |
トランジェントGPU解析
- 一般的なCPUよりも8倍高速、第一世代GPUよりも約2倍高速
- 新しくサポートされるもの:R、C、L、Kモデル
- Windows(32および64ビット)およびLinux 32および64ビット・プラットフォームをサポート
|  |
ダイナミック・リンク
- 完全に自動化されたダイナミック・リンクの暗号化がIPの共有を簡素化します
|  |
リニア・コラスパ
- リニア・コラスパは完全に自動化されています
- コントローラをスケマティックに配置する必要がありません
- シミュレーション性能が向上します
|  |
Xパラメータ
- 差動負荷ポイントでのシミュレート時により正確になります
|  |
| マルチテクノロジー・シミュレーションの向上 | |
マルチチップ・モジュールFEMシミュレーション
- 3D FEMシミュレーションをモジュール上に並んだIC上でサポートします
- システム・コンポーネント間のカップリング効果を解析します
- 容易なテクノロジー・セットアップ
|  |
マルチテクノロジー回路シミュレーションの機能強化
- 新しいマルチテクノロジー・モード
- IC、モジュール、サブ回路ごとに異なる周囲温度をサポートします
- IC、モジュール、サブ回路ごとに異なるインスタンス・スケールをサポートします
- 特定のサブ回路のすべてのインスタンスについてオーバライドすることができます
- 異なる温度をインスタンスごとに設定できます
|  |
新しいレイアウトの機能と機能拡張
| |
新しいナビゲータ・ウィンドウ
- デザイン内のすべてのオブジェクトを表示します
- デザイン階層全体を表示します
- ナビゲータとデザイン・ウィンドウ間をクロスプローブすることができます
- ウィンドウをドッキングさせることができます
|  |
新しい検索ユーティリティ
- デザイン階層内の任意のオブジェクトを容易に検索することができます
- ウィザードにより、検索基準を短時間でセットアップできます
- 検索ウィンドウ内のオブジェクトを選択すると、そのオブジェクトが自動的にズームされます
- デザイン階層内に含まれているデザインを自動的にオープンします
- ウィンドウをドッキングさせることができます
|  |
新しいドッキング・ウィンドウ
- 検索、ナビゲータ、情報、レイヤ、プロパティ・ダイアログをドッキングすることができます
- ウィンドウをドラッグしてウィンドウの任意の側にドッキングすることができます
- ウィンドウをスタックしたり、タブ付きウィンドウや組み合わせたものを作成できます
|  |
新しいフライ・ワイヤ
- コネクティビティの表示を改善しています
- クリーナー・ポイントツーポイント・ディスプレイ、デザインを容易に編集できます
- オプションで以前の物理的リード線を保持しておくことができます
|  |
複数のコネクティビティ・モード
- 基本となるコネクティビティの作成方法に柔軟性を提供します
- ADSをユーザーズ・デザイン・スタイルに合わせることができます
- 3種類のモードがあります:2011モード、標準、マニュアル
|  |
機能強化されたネット名管理
- 各ネット用にカスタム名を作成できます
- 理解しやすいようにデザインすることができます
- ネットが永続的な接続を持つようにネットをフォースできます
|  |
ネットの重なり合うゾーン
- ネット名が異なるオブジェクトが重なり合う場合、強調表示されます。
- 可能性のあるエラーを識別することができます
- エラーを容易に修正または無視する方法を提供します
|  |
コピーとオーバサイズ
- 1回のクリックでマルチレイヤ構造を、選択された形状から作成できます
- オーバサイズもアンダーサイズも実行できます
- 複数の形状を多角形にマージすることができます
- 複数の手順を単一操作に含めることができます
- 複数の操作を保存および復元することができます
|  |
ロック・コンポーネント
- デザイン編集時にコンポーネントが偶発的に移動するのを防止します
- デザイン同期の実行時にコンポーネントが移動するのを防止します
- ロックされたコンポーネントを示すための長方形をオプションで表示することができます
|  |
機能強化された回転機能
- 回転機能が、コピー、貼り付け、移動などの他のコマンドと統合されています
- 複数ステップ操作が、単一操作に軽減されます
|  |
原点の表示
- レイアウト原点(0,0)は、フルスクリーンで、見やすくなっています
- 色はユーザが設定できます
|  |
ルーラおよび寸法線の向上
- ルーラは45度および90度のロックで配置することができます
- より正確な測定を保証します
- ルーラは予約されたシステム・レイヤに配置されます
|  |
| ADS PDEプラットフォームの機能強化 | |
新しい柔軟なアーカイブ/アンアーカイブ機能
- アーカイブされているものを制御することができます
- すべての必要なデータがアーカイブに含まれるように保証することができます
- 現在のワークスペースによって参照される複数のワークスペース、ライブラリ、PDKをアーカイブすることができます
- 個別の単一セルに、アーカイブされるワークスペースのサブセットをアーカイブすることができます
- サブセル・デザイン階層を、複数のライブラリにわたってまで容易に含めることができます
- データ・セットや電磁界シミュレーション結果をアーカイブしないように選択できます
- アンアーカイブでは、アーカイブの全部またはサブセットを選択できます
- ワークスペース、ライブラリ、PDKを異なるディレクトリにアンアーカイブできます
|  |
データ管理
- ADS用の新しいバージョンの管理
- ClioSoft SOSデータ管理の製品を使用します
- 新しいデザイン・バージョンを作成して管理します
- デザインを前のバージョンにロールバックできます
- ADSフロー内でのシームレスな統合
- バージョン管理用の右クリック・ポップアップ・メニュー
- ADSライブラリ・ブラウザ・ウィンドウ内のSOSメニュー
- 同時処理変更を防ぐためのロックのチェックアウトおよびチェックイン
- 変更した場合の自動チェックアウト
- 消去および名前変更のサポート
|  |
| スケマティックおよびレイアウトのための64ビットのサポート |  |
データ・ディスプレイ
- データ・ディスプレイでのダイナミック表示値
- プロットにマウス・ポインタを当てると、プロット値を表示できます
- マーカ使用に代わる
- 機能強化されたMomentum結果の性能
|  |
機能強化された外部出力用グラフィック
- Print to File用のSVG(Support Vector Graphics)をサポートしています
- ベクトル・グラフィックスは、スケーリング時も確度を維持します
- スケマティック、レイアウト、データ・ディスプレイ、Notebookで動作します
|  |
機能拡張されたMetaFile(EMF)フォーマットをクリップボード用にサポートしています
- スケーリング時も確度を維持します
- スケマティック、レイアウト、データ・ディスプレイ、Notebookで動作します
|  |
Print to File用にサポートされた新しいファイル・フォーマット
- BMP、JPG、PNG、PPM、TIFF、XBM、XPM、SVG
- スケマティック、レイアウト、データ・ディスプレイ、Notebookで動作します
|  |
pre-2011 DSN Projectsの機能強化された変換
- 既存ライブラリからテクノロジー定義を選択できます
- 複数のライブラリの作成を防止します
|  |
DRCおよびLVSの機能拡張
- 金属面積カバレージ比を確認するための新しい機能
- レイヤ上の形状の反転を決定する新しい機能
- 偽のLVSエラーを低減するためのみのレイアウトとしてオブジェクトを定義できます
|  |
デザイン・データ変換
- ADSデザイン・フロー・インテグレーション(ADFI)
- 正レイヤのあるAllegroデザインのより高速な転送
- AELアドオンとしての容易なインストール
- スケマティック/シンボル・ビューが、デザイン階層内のすべてのデザインに対して作成されます
- ハッチ・パターンを拡張するためのAllegro内の新しいオプション
|  |
| 新しいPDKビルダ |  |
| 電磁シミュレーション:FEM | |
| 新しい非常に正確なDC/低周波シミュレーション・アルゴリズム |  |
EMPro 2012との組み合わせによる新しいADS-EMProインテグレーション
- 共通のデータベースを通した操作
- 回路シミュレーションとFEMでシミュレーションされパラメータ化された3Dコンポーネントとの間でのコシミュレーションをサポートします
- 3Dコンポーネント上のポートのADSレイアウトへの追加をサポートします
|  |
| FEM性能の機能強化:代表的にADS 2011よりも1.4倍高速化 |  |
| LSFを使用したリモート・シミュレーションのサポート |  |
| FEMシミュレーション用の割り込みシミュレーション位相オプション |  |
| 回路シミュレーション励振をベースとして電磁界を表示する機能 |  |
セットアップの機能拡張
- データ・ディスプレイを指定してオープンします
- ポスト・プロセッシング・データ保存をユーザ定義周波数に制限します
|  |
テクノロジーの定義
- サブストレート定義が複数ある場合は、1つをデフォルトとして定義することができます
- サブストレート・エディタは、有限の誘電体をFEMシミュレーション用に定義した場合、どのレイヤがバウンダリ・レイヤによって制御されるかをグラフィカルに表示します
|  |
電磁シミュレーション:Momentum
- 伝導体透磁率(フェライト導体)のサポート
- 機能強化されたオーバラップ抽出およびビア周辺のメッシュの低減
- 複数の周波数の遠方界
|  |
| DesignGuides | |
機能強化されたAmplifier DesignGuide
- BJT、FET、アンプの性能を解析するための多数のセットアップ
- 特定出力パワーでの性能を表示するための、出力掃引のためのシミュレーション・セットアップ(とデータ・ディスプレイ)
- 0 dB基準として最大利得ポイントを処理するための利得圧縮セットアップ
- 利得/雑音円をプロットするための利得/ノイズの値を指定します
- バンドにわたってさまざまな周波数で円を容易にプロットできます
- 入力/出力反射係数とインピーダンスのサーキュレーション
|  |
機能強化されたロードプルDesignGuide
- 最適なシミュレーション・セットアップを容易に見つけることができます
- 測定済みのロードプルのデータの出力パワー掃引時に、最適な負荷インピーダンスを見つけるための新しい最適化
- 負荷VSWR変動に起因する増幅器の性能低下を調査するための、3つの新しい負荷不整合セットアップ
|  |
| 高速デジタル・デザイン | |
新製品のW2324高性能レイアウト・プリプロセッサは、電磁界モデリング用のクリティカルなネットの選択をサポートします
- 他のPCBツールによって作成されたODB++データをインポートします

|  |
IBIS AMIへのプリスタンダード拡張をベースとするチャネル・シミュレータ内での新しいリドライバ・コンポーネント
- 電気的なリドライバ
- 光リンク・モデル
- クロストークはチャネル・シミュレーション内でモデル化されます。リドライバが含まれています
|  |
| 超低BER測定 |  |
| AMI Tx/Rxのチャネル・シミュレータ内の複数のアイ・プローブ |  |
| BIRD 120および130を含むIBIS 5.1をサポートしています |  |
| 高度なジッタ/ジッタ・ストレス・テスト(BIRD 123)、オンダイSパラメータ(BIRD 116~118の一部)のプリスタンダード・サポート |  |
スケマティック・ウィザードによる、Sパラメータ回路作成
- ポート名およびネット名をインポートできます
- 奇数ポート左、偶数ポート右、デュアル・インライン・シンボルを含む機能拡張されたシンボル作成
|  |
| 複雑なレイアウト内のネット探査のための新しいナビゲータ |  |
| PCIe、USB3、HDMI、SAS2、UHS2用の新しいDesignGuides |  |
| シミュレーション・マネージャは、新しいW2312トランジェント・コンボリューション分散コンピューティング8パックをサポートしています |  |
| W2500トランジェント・コンボリューションGTのトランジェントでGPUを使用したRLCコンポーネントの並列処理 |  |
| HSPICE SエレメントおよびSモデルのサポートを追加しました |  |
| JEDEC DDR3アートワークを使用した多数の有孔パワー/グランドPDN解析に関する、機能強化されたパワー・インテグリティ例 |  |
測定値の式
- Interpolate_swept_data() は、最大10個の独立変数のあるデータを処理します
- 新しいInterpolate_y_vs_x() 関数は、特定の状況でのInterpolate_swept_data() に対してより適切な結果を提供します
- 新しいMax_within_x_domain() 関数は、もう1つのレスポンスがレンジ内の値の場合、レスポンスの最大値を見つけることができます
- 新しいMin_within_x_domain() 関数は、もう1つのレスポンスがレンジ内の値の場合、レスポンスの最小値を見つけることができます
|  |
測定器のリンク
- 新しいPNAシリーズ、オシロスコープ、N5172B(EXG Xシリーズ)、N5182B(MXG Xシリーズ)を含むより多くの測定器をサポートします
- PNA-X N524xシリーズ、新しいPNA N522XのADSサポート
- VSA 89600BソースおよびVSA 89600Bシンクは、64ビットWindowsおよびKeysight 89600 VSAバージョン15以降をサポートします
|  |
ADS Ptolemy
- 内蔵のADS SystemVueコ・シミュレーション・コンポーネント
- SystemVue 2012.06内のSystemVue-ADSコ・シミュレーション・フローの自動化の機能強化
- MATLAB 2012aコ・シミュレーションのサポート
|  |
ドキュメント
- 4つの新しいアプリケーション・ベースのフロー
- 7種類の手法に関する新しいビデオ
- 新しいライセンス管理者のガイド
- ローカル・ヘルプに導入された新しいフィードバック・コレクション・メカニズム
|  |
| 出荷日(年月) | 2012年11月 |