何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
GoldenGate 2013.10(4.8)製品リリース
Highlights
GoldenGate 2013.10(4.8)には、以下の新機能と機能強化が含まれています。
無線規格に準拠したデザイン
- 検証テスト・ベンチ(VTB):定義済みのSystemVueテスト・ベンチで、RFICデザイナはGoldenGateと組み合わせて使用することにより、回路の性能を、エラー・ベクトル振幅(EVM)、ビット・エラー・レート(BER)、隣接チャネル漏洩電力比(ACPR)などの変調指標に対して簡単に検証することができます。
- Fast Circuit Envelope(FCE)のノイズ:既存のSystemVueリンクへのノイズのサポートの追加。これは、感度/感度低下などのレシーバ・テストには不可欠です。FCEは、システム・レベルのシミュレーションにおけるRFICに起因する感度低下を表す性能への影響を最小限に抑えたSystemVueモデルを作成するために使用されました。
回路コンポーネントの識別/最適化
- 感度解析:問題の領域を、特にデバイスのノイズや感度に基づいてすばやく解析/診断することができます。大信号の解析にも役立ちます。
- 高速歩留まり因子解析(FYC)でのエンベロープ解析のサポート:FYC機能に、エンベロープ解析のサポートが追加されました。FYCは、プロセス/不整合変動のモンテカルロ・シミュレーションを大幅に高速化します。また、根本原因のデバイスやブロックを識別するための寄与表を提供します。
Description
KeysightのGoldenGate 2013.10は、シリコンRFICデザイナの生産性および効率を向上させる新機能と拡張機能を提供します。
注記: GoldenGate 2013.10は、GoldenGateのすべての4.8.xバージョンを含むベース製品リリース(4.8.0)です。
シミュレーション
- DC/CR/SSNA用の新しい感度解析
- エンベロープ・トランジェント(ET)解析およびSパラメータ(SP)解析における高速歩留まり因子解析(FYC)のサポート
- 高Q発振器用の新しい発振器アルゴリズム
- 新しい自動定常状態検出機能および初期トランジェントの自動高調波評価機能
- 上位レベルの新しいトランジェント確度制御
- メモリ使用量レポートの改善(シミュレータによって割り当てられた仮想メモリのみをレポート)
システム・レベル・リンク
- 新しい検証テスト・ベンチ(VTB)を使用すれば、EVM、BER、ACPRを簡単に測定できます(最初のリリースには、無線LAN 802 11 ac、LTE、LTE-Advancedに対応する定義済みテスト・ベンチが含まれています)
-
Fast Circuit Envelope(FCE)モデルでのノイズのサポート
モデル
- UTSOI v1.14およびv2.0モデル
- HICUM level0 1.31
- Angelov GaNモデル
- SiMKitバージョン4.0および4.01のサポート
- Touchstone 2と.ts拡張子のサポート
- adsLib X6P、X7P、X8Pコンポーネントのサポートの追加
結果
- バンド・スペクトラムのmax()、mean()、min()関数の追加により、ET性能を確保
- 雑音寄与表(NCT)の改善:NCTには、各ノイズ・ソースの平均値と標準偏差が含まれ、すべての寄与表が1つの表にまとめられています
- 結果フォームへの「リロード」のサポート。ダブルクリックすれば、結果をプロットできます
グラフィカル・ユーザ・インタフェース
- 仮想信号源と仮想プローブを解析専用として追加して、該当する解析だけに使用することができます
- 必須フィールドとオプション・フィールドを簡単に識別可能
その他
- 新たにJivaroを統合:オンデマンドで、寄生成分のネットリストを削減できます
- Virtuoso 6.1.6のサポート
GoldenGateのデモまたは詳細情報をご希望の場合は、デモ請求フォームに記入して送信してください。
別のバージョンの検索:他のGoldenGate製品バージョンの表示。