Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトのイベントで、新しい技術のトレンドを発見し、業界リーダーの知見から実用的な情報を得てください。
展示会
第40回スモールサテライトカンファレンスにご参加いただき、衛星チームが開発リスクを低減し、ミッションクリティカルな性能を検証し、設計サイクルの早い段階で実用的な洞察を得て、高性能な宇宙システムをより迅速かつ高い信頼性で提供する方法をご覧ください。
2026年10月6日〜8日に英国ロンドンで開催されるEuMW 2026のキーサイト・ブースにお立ち寄りください。RF、ミリ波、5G/6G、宇宙、防衛、自動車、IoTアプリケーション全体でイノベーションを加速させるため、キーサイトがどのように複雑な設計、エミュレーション、テストの課題克服を支援し、リスクを軽減して市場投入までの時間を短縮するかをご紹介します。
2026年9月21日〜23日にスペイン・マラガで開催されるECOC 2026のキーサイト・ブースにお立ち寄りください。高性能なAIインフラストラクチャの設計と構築に向けて、キーサイトがどのように複雑な設計、エミュレーション、テストの課題克服を支援するかをご紹介します。
表示: - /
表示済み / 件の結果
何をお探しですか?