Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このウェビナーでは、効率的なシグナルインテグリティ解析とトラブルシューティングを促進する堅牢なPCB設計ワークフローを紹介します。
学び:
ウェビナー
シグナルインテグリティのための堅牢なワークフローの設計
このウェビナーでは、効率的なシグナルインテグリティ解析とトラブルシューティングを促進する堅牢なPCB設計ワークフローを紹介します。Tim Wang Lee博士は、シグナルインテグリティに影響を与えるメカニズムに関する洞察を共有し、リンク設計の評価と問題のトラブルシューティングに関する実践的なヒントを提供します。
ソフトウェア
W3624B PathWave ADSコア + EM設計+レイアウト+HSD回路シミュレーション+SIPro
レイアウト後の高速シリアル用EM検証が含まれます。 SIProを使用すると、複雑な高速PCBのシグナルインテグリティが解析でき、最終的にトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な正確な電磁界モデルの抽出が可能になります。
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
何をお探しですか?