AIデータセンターの新時代

AIワークロードは、数百万のコンポーネント間で大量のデータを転送します。小さな問題が連鎖的に発生し、最大50%のプロセッサがアイドル状態になり、AIパフォーマンスが低下します。

ビデオをご覧になり、KAI Data Center Builderがあらゆるプロセッサ、インターコネクト、ネットワークをエミュレートしてAIデータセンターのパフォーマンスを最大化する方法をご確認ください。

ジュニパーネットワークスがAIネットワークパフォーマンスをどのように向上させたかをご覧ください。

「キーサイトを使用することで、RoCEv2などのAIデータセンター要件に特化した、実際のデータセンター環境を再現できます。」

Mahesh Subramaniam、JUNIPER NETWORKS プロダクトマネジメント担当ディレクター

キーサイトでAIデータセンターを拡張する準備はできていますか?