モノのインターネット(IoT)の世界には、常に新しいデバイスが追加されています。3年前には考えられなかったデバイスが、牛の位置と健康状態を追跡するIoTセンサーでさえ、急速にミッションクリティカルになっています。これらのデバイスは、より長いバッテリー寿命、より堅牢な機能と性能を必要とし、常に正しく動作することが期待されます。当社のテストソリューションは、最適化され、信頼性が高く、安全な、今日そして未来のミッションクリティカルなIoTデバイスの作成を支援します。

ミッションクリティカルなIoTを推進するために必要な主要テクノロジー

スマート牛やスマート人間から、バッチサイズ1のサービスとしての製造(MaaS)に至るまで、ミッションクリティカルIoTのアプリケーションは至る所に存在します。これは、ヘルスケア、産業、電力システム業界におけるクリティカルなアプリケーションにとどまりません。ミッションクリティカルIoTは、ウェアラブル、スマートシティ、スマートホームのアプリケーションを網羅するように進化しています。インダストリー4.0は忘れ、ミッションクリティカルIoT 2.0という観点から考えるべきです。

ミッションクリティカルなIoTは、ウェアラブル、スマートシティ、スマートホームアプリケーションに影響を与え、インダストリー4.0はミッションクリティカルなIoT 2.0によって推進されています。ミッションクリティカルなIoTデバイスのテストにおける主要な課題を理解してください。

ミッションクリティカルなIoT設計を加速します。

メーカーは電流アナライザでバッテリー寿命を50%向上

あるIoTデバイスメーカーは、キーサイトのCX3324Aデバイス電流波形アナライザとUXMワイヤレステストセットを使用し、試作機の約半分に影響を与えていた複数のバッテリー寿命の問題に対処しました。これらの測定器を使用することで、メーカーはバッテリー寿命を50%改善し、大規模な公益事業顧客にミッションクリティカルなIoTデバイスを予算内で期限通りに納入することができました。

ミッションクリティカルなIoTのニーズに、当社の専門知識をご活用いただけますか?