Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの光パワーメータヘッドは、光信号を電気出力に変換して測定するセンシングフロントエンドとして機能します。精度と耐久性を考慮して設計されており、各ヘッドは特定の波長範囲とパワーレベルに合わせて校正されています。センサータイプには、InGaAs、ゲルマニウム、シリコン検出器が含まれ、最適化された性能のためのオプションの積分球とフィルターを備えています。幅広い光ファイバーコネクタと構成をサポートしており、当社の光パワーメータヘッドは、お客様のアプリケーションに合わせて測定セットアップを調整できます。精度を最大化し、過負荷から保護し、特定の被試験デバイスに合わせるために、適切なセンサーヘッドと必要なインターフェースを組み合わせてください。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
特定のスペクトル範囲に最適化されたInGaAs、シリコン、またはゲルマニウムセンサーが利用可能で、光測定において高い確度と感度を提供します。
専用ヘッドを使用してピコワットから高電力レベルまで測定し、低レベル信号の正確な特性評価と高電力過負荷からの保護を可能にします。
多種多様な光コネクタタイプへの対応により、大規模な再構成なしに、さまざまな被試験デバイス (DUT) や試験シナリオに容易に適応できます。
偏波に敏感なアプリケーション向けに低偏波依存損失 (PDL) ヘッドを採用し、より正確で信頼性の高い測定を実現します。
タイプ
Head, Interface
Power range
+10 dBm to -90 dBm, +10 dBm to -80 dBm, +27 dBm to -70 dBm, +40 dBm to -60 dBm
Wavelength range
800 nm to 1700 nm, 450 nm to 1020 nm, 750 nm to 1800 nm, 850 nm to 1650 nm
Sensor type
InGaAs, Si, Ge
Uncertainty at reference conditions
± 2.2% ~ ± 3.0%
81624C
81624C 光パワーヘッドの特長は、大面積InGaAs検出機能です。 ファミリー製品の中でも最高確度と最低ノイズを実現し、800 nm~1700 nmの波長レンジで動作を可能にします。
新しい81624C光パワーヘッドは、5 mmの検出面積を提供、リモート光パワーメータを柔軟に配置できるため、N7749Cに接続することが可能です。 81626Cは、最大直径4 mmの平行ビーム、標準的なSMファイバーおよび最大のMMファイバーに対応しています。コア径100 µm、NA≦0.3 幅広いアダプタの選択肢により、一般的なファイバー・コネクタ・タイプ、裸ファイバー、オープンビームからの入力が可能です。 マグネット式のD型アダプタにより、接続されたファイバーを捩ることなく、迅速に入れ替えることができます。
2台または4台の光パワーヘッド用N7749Cインタフェース
自動アライメントに最適なアナログ出力ポート
81628C
81628Cハイパワー光ヘッドは、800 nm~1700 nm波長レンジにかける最高+40 dBm(ヒートシンクを使って)のパワーレベルに対応できる積分散球を特長としています。 ハイパワーでの最高確度(ファミリー製品内)を提供します。
新しい81628Cハイパワー光パワーヘッドの積分球は、NA≦0.2のシングル・モード・ファイバー、NA≦0.4のMMファイバー、および最大直径3 mmの平行ビームからの信号の入力を受け付けます。 付属のヒートシンクを装着すれば、最大+40 dBmの光パワーレベルまで測定が可能です。
このフォームファクターにより、リモート光パワーメータを柔軟に配置でき、N7749Cに接続することができます。幅広いアダプタの選択肢により、一般的なファイバー・コネクタ・タイプ、裸ファイバー、オープンビームからの入力が可能です。
2台または4台の光パワーヘッド用N7749Cインタフェース
自動アライメントに最適なアナログ出力ポート
N7749C
N7749C光ヘッドインタフェースは2個もしくは4個の8162-Cシリーズ 光パワー・メータ・ヘッドを制御することができます。 キーサイト光パワーメータに共通する内蔵ウェブブラウザGUIおよびSCPIコマンドセットによって、読み取り機能がLANおよびUSBインタフェース経由でサポートされます。
2台または4台の光パワーヘッド用N7749Cインタフェース
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
光パワーメータヘッドは、光パワーメータのメインフレームまたはインターフェースに接続するモジュラー式の交換可能なセンサーユニットです。これは、光信号を直接検出し、測定のために電気信号に変換する役割を担うコンポーネントです。
これらのモジュラーヘッドは、R&D、製造、またはサービスアプリケーション向けに光テストシステムを構成する際の柔軟性を高めます。
モジュラーパワーメーターヘッドとマルチポート光パワーメーターの選択は、柔軟性と並列性のどちらを重視するかによって異なります。
モジュラー光パワーメーターヘッドを使用する場合:
対照的に、マルチポート光パワーメータは、高スループットの生産テスト向けに設計されており、固定構成で複数の並列測定チャネルを提供します。これらは、多くの同一デバイスを同時にテストする必要がある場合に理想的ですが、モジュラーシステムが提供する適応性には欠けます。
はい。キーサイトの光パワーメータインタフェースは、モジュラー性を念頭に設計されており、テストニーズの変化に応じてセンサーヘッドを交換できます。例えば、光フィルタ特性評価には高感度InGaAsヘッドを使用し、その後、メインフレームを変更することなく、レーザー送信機テストには高出力サーマルヘッドに切り替えることができます。これにより、テストセットアップ間の移行時のダウンタイムを削減できます。
一部の高度な光パワーメーターヘッドには、性能を拡張するために積分球と光フィルターが含まれています。