¿Qué busca?
Interfaz multimedia de alta definición (HDMI)
La interfaz multimedia de alta definición (HDMI) es la interfaz digital de audio y vídeo para productos electrónicos de consumo como ordenadores personales (PC), tabletas, teléfonos móviles, consolas de videojuegos y receptores audiovisuales (AV). Los productos HDMI deben probarse según una especificación de prueba de conformidad (CTS) definida por el Foro HDMI y verificarse en cuanto a conformidad e interoperabilidad en centros de pruebas autorizados (ATC) de todo el mundo. A medida que aumentan las velocidades de transmisión de la norma HDMI, los problemas de interoperabilidad debidos a las distorsiones de la calidad de la señal introducen nuevos requisitos técnicos y retos de ensayo para sus dispositivos fuente y receptores HDMI. Podemos ayudarle a garantizar la interoperabilidad y la conformidad de sus dispositivos HDMI.
HDMI 2.2 duplica la velocidad de datos a 96 Gbps utilizando señalización FRL avanzada, lo que permite resoluciones y frecuencias de actualización ultra altas. Keysight soporta ahora pruebas de conformidad de capa física para fuentes HDMI 2.2 y cables con certificación Ultra96, ayudándole a cumplir los requisitos CTS con confianza. Las pruebas de hundimiento estarán disponibles en una futura versión.
Diseño y simulación de interfaces HDMI
Garantizar la integridad de la señal y la solidez de sus diseños de interfaz HDMI se convierte en un reto cada vez mayor a medida que aumentan las velocidades. El software de diseño y simulación le permite optimizar y validar el rendimiento de sus dispositivos HDMI en las primeras fases del proceso de desarrollo del producto. Podemos ayudarle a identificar y resolver rápidamente los problemas de integridad de la señal, para que pueda reducir el número de ciclos de diseño y el coste de las pruebas.
Prueba de fuente HDMI
Los dispositivos fuente compatibles con HDMI, como un reproductor de videodiscos digitales (DVD), deben someterse a pruebas exhaustivas para ofrecer resultados fiables y de alta calidad. Las expectativas de los consumidores de audio y vídeo de alta calidad en sus dispositivos móviles y sistemas de entretenimiento para el hogar y el automóvil siguen aumentando. Cada revisión de la norma HDMI ofrece nuevas funciones y mejoras, pero introduce nuevos retos en las pruebas. El software de pruebas de automatización simplifica las pruebas de fuentes HDMI, ahorrándole un tiempo de prueba considerable y garantizando la compatibilidad e interoperabilidad de sus dispositivos HDMI.
Novedades destacadas:
- Genere y analice formas de onda HDMI 2.2 FRL de hasta 96 Gbps con los osciloscopios M8195A AWG e Infiniium UXR-Series de Keysight.
- Cumplimiento total de la capa física en transmisores HDMI 2.2 por CTS
- Validar el rendimiento del jitter, el tiempo de subida/bajada y los ajustes de preénfasis.
- Utilice el software D902xHDMC para la ejecución automatizada de la conformidad de la fuente
Prueba de sumidero de interfaz multimedia de alta definición
Las resoluciones de vídeo más altas y las frecuencias de actualización más rápidas permiten disfrutar de una experiencia visual de alta calidad en juegos, películas y vídeo. La Especificación de Pruebas de Conformidad HDMI (CTS) define unos estrictos requisitos de prueba de sumideros para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de su dispositivo, como un televisor de alta definición (HDTV). La prueba de sumidero HDMI requiere una fuente de señal capaz de generar una amplia gama de patrones de prueba y la capacidad de añadir una cantidad precisa de impedimentos a la señal para estresar el dispositivo sometido a prueba y simular las condiciones más desfavorables definidas por la norma. El software de pruebas automatizadas le permite realizar pruebas de sumideros HDMI de forma rápida y precisa, para que pueda garantizar el rendimiento y la compatibilidad de sus dispositivos HDMI.
Prueba de interconexiones HDMI
La integridad de las interconexiones entre una fuente y un sumidero HDMI determina realmente la calidad de la visualización. Las pruebas de cables y conectores (HDMI estándar tipo-A, mini tipo-C, micro tipo-D o tipo-E para automoción) y placas de circuitos impresos tienen como objetivo preservar la calidad de vídeo mediante la medición y el ajuste fino de parámetros como la desviación, la diafonía, la atenuación y la impedancia. A medida que aumentan las frecuencias de la señal, los conectores y cables se asemejan más a complejas líneas de transmisión que a simples dispositivos. Esto hace que las pruebas de rendimiento de sus dispositivos HDMI sean más complejas. Podemos ayudarle a realizar mediciones precisas y eliminar los efectos no deseados de conexiones, cables o dispositivos de prueba, para garantizar que comprueba el verdadero rendimiento de sus dispositivos HDMI según las últimas especificaciones de conformidad HDMI. Calibración Ultra96 y verificación de conectores: Realice pruebas completas de parámetros S, pérdida de inserción, desviación, pérdida de retorno e integridad de la señal LIP en cables de hasta 96 Gbps.
Novedades destacadas:
- Caracterización de cables HDMI Ultra96 a 96 Gbps para pérdidas de inserción, desviación y pérdidas de retorno
- Utilizar VNA y osciloscopios para medir el comportamiento de canal completo con desincrustación.
- Validar el rendimiento del cable según los requisitos de HDMI 2.2 CTS
- Automatice el análisis de pasa/no pasa para fabricantes de cables e integradores de sistemas
Lecturas complementarias
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?