Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 FS 주파수 신시사이저는 AP4001-AP4022A 주파수 신시사이저를 포함하는 FS1 및 FS2 클래스입니다. 이 제품은 정밀한 주파수 제어를 통해 광범위한 신호에 대해 빠른 스위칭 속도, 낮은 위상 잡음 및 높은 신호 품질을 제공합니다. 단일 채널 및 다중 채널 옵션과 다양한 폼 팩터를 사용할 수 있는 키사이트 주파수 신시사이저는 신호 발생기의 고수준 변조 기능이 필요하지 않을 때 축소된 경제적인 소형 옵션을 제공합니다. 컴팩트한 크기로 무선 통신, 레이더, 전자전 및 양자 컴퓨팅을 포함한 다양한 애플리케이션을 위한 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 최대 주파수, 위상 코히어런트 채널 수, 위상 잡음 및 스위칭 주파수를 기반으로 필요한 주파수 신시사이저 성능 수준을 선택하십시오. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 만드십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
초고속 스위칭과 낮은 위상 잡음으로 정밀하고 안정적인 신호를 신속하게 제공하여 무선 통신 시스템 또는 고주파 레이더와 같은 애플리케이션에서 높은 신호 무결성을 보장합니다.
내부 OCXO(Oven-Controlled Crystal Oscillator)를 통해 탁월한 주파수 정확도와 안정성을 보장하며, 고정밀 애플리케이션에 이상적입니다.
공간 제약이 있는 임베디드 시스템을 위한 소형 및 랙 장착형, R&D 및 현장 테스트를 위한 휴대형 벤치탑 모델 등 다양한 폼 팩터를 지원합니다.
비용 효율적인 단일 채널 모델부터 MIMO 애플리케이션 또는 여러 주파수 대역을 동시에 테스트하는 데 이상적인 다채널 장치에 이르기까지, 애플리케이션에 적합한 채널 수를 선택하십시오.
Maximum frequency
20 GHz ~ 40 GHz
Number of channels
1 ~ 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz ~ -125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs ~ 20 µs
Output power @1 GHz
15 dBm ~ 25 dBm
AP4003A
AP4003A FS2 주파수 신시사이저는 빠른 스위칭 속도, 낮은 위상 잡음 및 높은 출력 전력을 결합한 매우 컴팩트하고 민첩한 RF 및 마이크로웨이브 주파수 신시사이저입니다.
무게가 0.5kg 미만이고 전력 소비량이 17W에 불과한 우수한 차폐 기능과 매우 컴팩트한 주파수 신시사이저로 테스트를 최적화하고 정확하고 안정적인 신호를 생성하십시오. 시스템 통합에 최적화된 AP4003A FS2 주파수 신시사이저는 SCPI-1999 명령 세트를 사용하여 이더넷을 통해 제어할 수 있습니다.
AP4007A
AP4007A FS2 주파수 신시사이저는 계측기 등급 신호 소스로서 단종된 NI QuickSyn의 드롭인 교체품으로 사용됩니다.
FS2 주파수 신시사이저의 설계는 낮은 위상 잡음과 빠른 스위칭 기능을 결합하여 8kHz에서 최대 20GHz에 이르는 넓은 주파수 범위를 커버합니다. 단종된 NI QuickSyn 신시사이저를 대체하는 플랜지 마운트 모듈에서 향상된 기능과 효율적인 전력 소비로 계측기급 성능을 경험하십시오.
AP4022A
키사이트 FS1 주파수 신시사이저 모델 AP4022A는 낮은 위상 잡음을 갖춘 고성능 다채널 계측기를 제공합니다.
다채널 구성에서 AP4022A 주파수 신시사이저의 독점 아키텍처가 제공하는 모든 이점을 얻으십시오. mHz 주파수 분해능과 매우 빠른 스위칭(전체 주파수 출력 범위에서 20 µs 미만)으로 정확한 주파수 합성을 가능하게 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
최대 주파수
최대 주파수는 신시사이저의 작동 범위 상한을 정의하며, 이는 애플리케이션에 대한 적합성에 직접적인 영향을 미칩니다. 마이크로웨이브 테스트 또는 5G 시스템과 같은 고주파 요구 사항에는 높은 최대 주파수가 필수적입니다(예: 일부 키사이트 모델에서 최대 40GHz). 최대 주파수가 낮은 신시사이저는 고급 RF 또는 광대역 프로젝트에서의 사용을 제한하므로, 주파수 집약적인 작업에서 최우선 고려 사항이 됩니다.
최대 채널
최대 채널 수는 신시사이저가 동시에 제공할 수 있는 독립적인 주파수 출력 수를 나타내며, 이는 위상 배열 레이더 또는 다중 대역 통신 테스트와 같은 다중 신호 애플리케이션에 매우 중요합니다. 단일 채널 공급은 기본 작업에 유용하지만, 다중 채널 옵션은 복잡한 병렬 작업을 가능하게 합니다. 채널이 부족하면 확장성이 제한되므로, 이 측정 항목은 여러 출력이 필요한 프로젝트에 중요합니다.
위상 잡음
위상 잡음은 출력 신호의 안정성과 순도를 측정하며, 성능을 저하시킬 수 있는 무작위 주파수 변동을 반영합니다. 낮은 위상 잡음은 잡음이 오류를 유발하거나 신호 선명도를 저하시킬 수 있는 GPS 또는 고충실도 통신과 같은 민감한 애플리케이션에서 필수적입니다. 높은 위상 잡음은 정밀도를 저하시키므로, 깨끗하고 신뢰할 수 있는 신호를 우선시하는 프로젝트에서 중요한 지표가 됩니다.
Frequency Switching
주파수 스위칭 속도는 신시사이저가 주파수 간에 얼마나 빨리 전환할 수 있는지를 결정하며, 이는 레이더 또는 실시간 신호 호핑과 같은 동적 시스템에서 중요한 요소입니다. 빠른 스위칭(예: 초고속 애자일 신시사이저)은 빠른 응답과 최소한의 다운타임을 가능하게 하는 반면, 느린 스위칭은 지연을 초래하여 시간 중요 작업을 방해합니다. 이 기능은 민첩성과 반응성이 요구되는 애플리케이션에 필수적입니다.
출력 전력
출력 전력은 일반적으로 dBm으로 측정되는 신시사이저 신호의 강도를 나타냅니다. 이는 증폭 없이 다운스트림 구성 요소를 구동하는 신시사이저의 능력에 영향을 미칩니다. 높은 출력 전력은 장거리 RF 테스트 또는 복잡한 설정에서 손실을 극복하는 데 필요하며, 낮은 전력은 단거리 또는 실험실 사용에 충분할 수 있습니다. 부적절한 전력은 성능을 저하시킬 수 있으므로 신호 강도를 시스템 요구 사항에 맞추는 것이 중요합니다.
RF 테스트용 주파수 신시사이저는 수정 발진기와 같은 단일 기준 소스에서 광범위한 정밀하고 안정적인 주파수를 생성하여 무선 주파수(RF) 장비 및 시스템을 평가하고 교정하는 특수 전자 장치입니다. RF 애플리케이션에 맞춰 설계된 이 장치는 안테나, 수신기, 트랜시버와 같은 부품 테스트에 필수적인 정확하고 저잡음 신호를 빠른 주파수 스위칭 기능과 함께 제공합니다.
RF 테스트에서 이러한 신시사이저는 엔지니어가 실제 조건을 시뮬레이션하고, 신호 무결성을 측정하며, 위상 잡음 및 주파수 응답과 같은 성능 지표를 평가할 수 있도록 합니다. 컴팩트한 설계와 높은 신호 품질은 통신, 레이더 및 전자전 분야에서 RF 시스템의 안정성과 효율성을 보장하는 데 중요한 도구입니다.
주파수 신시사이저와 신호 발생기는 전자 애플리케이션 내에서 범위와 기능이 다릅니다. 주파수 신시사이저는 위상 고정 루프(PLL) 또는 직접 디지털 합성(DDS)과 같은 방법을 사용하여 수정 발진기와 같은 단일 레퍼런스 소스에서 정밀하고 안정적인 주파수 범위를 생성하도록 설계된 특수 장치 또는 회로이며, 주로 RF 테스트 또는 통신과 같은 애플리케이션을 위한 주파수 제어 도구 역할을 합니다.
이와 대조적으로, 신호 발생기는 주파수 생성 기능을 기반으로 하여 더 광범위한 변조 기능을 제공하는 더 포괄적인 장비입니다. 신호 발생기는 더 높은 출력 전력 범위, 정확도 및 고조파를 제공하므로 전체 시스템에 걸쳐 더 광범위한 테스트 및 신호 시뮬레이션 작업에 적합합니다.